Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BNSH070P32 |
BNSH070P50 |
BNSH080P32 |
BNSH080P50 |
BNSH120P32 |
BNSH120P50 |
BNSH160P32 |
BNSH160P50 |
BNSH175P32 |
BNSH175P50 |
BNSH200P32 |
BNSH200P50 |
BNSH250P32 |
BNSH250P50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Base width (mm) | Load Resistance (kN) | Height adjustable amount (mm) | Main Body Height (mm) | Filetage nominal M (mm) | Anti-vibration Plate Used | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.11 € | 1 | 7 jours | 80 | 2.5 | 8 | 42 | 10 | B32 | ||
73.11 € | 1 | 7 jours | 80 | 4.5 | 8 | 42 | 10 | B50 | ||
113.99 € | 1 | 7 jours | 96 | 5 | 12 | 45 | 12 | B32 | ||
113.99 € | 1 | 7 jours | 96 | 8 | 12 | 45 | 12 | B50 | ||
184.96 € | 1 | 7 jours | 133 | 10 | 20 | 51 | 16 | B32 | ||
184.96 € | 1 | 7 jours | 133 | 16 | 20 | 51 | 16 | B50 | ||
335.14 € | 1 | 7 jours | 175 | 22 | 20 | 54 | 20 | B32 | ||
335.14 € | 1 | 7 jours | 175 | 35 | 20 | 54 | 20 | B50 | ||
402.00 € | 1 | 7 jours | 200 | 27 | 20 | 57 | 20 | B32 | ||
402.00 € | 1 | 7 jours | 200 | 43 | 20 | 57 | 20 | B50 | ||
588.35 € | 1 | 7 jours | 227 | 36 | 20 | 64 | 24 | B32 | ||
588.35 € | 1 | 7 jours | 227 | 65 | 20 | 64 | 24 | B50 | ||
817.16 € | 1 | 7 jours | 270 | 48 | 20 | 66 | 30 | B32 | ||
817.16 € | 1 | 7 jours | 270 | 90 | 20 | 66 | 30 | B50 |
Loading...
Type | Mount Type | Type de forme de montage | Rubber Mount Type | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | NA | Matériaux caoutchouc inférieurs | NBR | Propriétés | Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing |
Configurer
Propriétés de base
Base width(mm)
Load Resistance(kN)
Height adjustable amount(mm)
Main Body Height(mm)
Filetage nominal M(mm)
Anti-vibration Plate Used
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles