Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-2 |
L-2R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux caoutchouc inférieurs | Main Body Height (mm) | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
326.89 € | 1 | 8 jours | - | 32.5 | No nitrile rubber on the bottom surface | ||
424.49 € | 1 | 6 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 35.5 | With nitrile rubber on the bottom surface |
Loading...
Type | Precision Mechanical Type | Matériau du corps | Aluminium | Load Resistance(kN) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Standard | Main Body Depth(mm) | 137 | Main Body Width(mm) | 92 |
Configurer
Propriétés de base
Matériaux caoutchouc inférieurs
Main Body Height(mm)
Specifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles