Boulons de nivellement (avec trous) : modèle A

Boulons de nivellement (avec trous) : modèle A
  • En promotion
  • Remise sur volume
A leveling bolt that can be used together with an anchor bolt.

[Features]
· Convenient for fixing machines, leveling plates, or foundations.
· Furthermore, features good workability with ring spanners since they won't drop and fall off.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
LBT-A24-H13
LBT-A32-H20
LBT-A36-H24
LBTS-A24-H13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Material Surface Treatment of Thread Main Body Material Main Body Surface Treatment Nominal of Thread
(mm)

18.71 €

1 5 jours EN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingEN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingM24x1.5

25.02 €

1 5 jours EN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingEN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingM32x1.5

30.50 €

1 5 jours EN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingEN 1.1191 Equiv.Nickel PlatingM36x1.5

40.51 €

18.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)-Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)-M24x1.5

Loading...

  1. 1

Assistance technique