Buse d'insertion, modèle PM-ST

Buse d'insertion, modèle PM-ST
  • En promotion
  • Remise sur volume
Screw-in nozzle. 10-MPa high-pressure type. Can stably tilt 35 degrees forward or back, left or right.

[Features]
· 10 MPa high-pressure type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PM1B-1ST
PM1B-2ST
PM2B-1ST
PM2B-2ST
PM3B-1ST
PM3B-2ST
PM4B-1ST
PM4B-2ST
PM5B-1ST
PM5B-2ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Nozzle Length
(mm)
Size
(mm)

54.17 €

1 Disponible 6 jours 10Brass6.4E(1)

65.36 €

1 6 jours 10Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.)6.4E(1)

54.17 €

1 6 jours 10Brass6.4E(1.6)

65.36 €

1 Disponible 6 jours 10Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.)6.4E(1.6)

54.17 €

1 5 jours 10Brass6.4E(2.2)

65.36 €

1 6 jours 10Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.)6.4E(2.2)

53.11 €

1 6 jours 10Brass0E(3)

62.99 €

1 6 jours 10Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.)0E(3)

54.17 €

1 6 jours 10Brass6.4E(3)

54.50 €

28.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.)6.4E(3)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Injection Shape Point Angle Adjustment Angle adjustable Type Insert Nozzle
Features Outlet Port Moveable Applicable Fluids Aqueous Solution Operating Pressure Range(MPa) ::10

Assistance technique