Capteur plat de proximité [E2K-F]

Capteur plat de proximité [E2K-F]
  • Remise sur volume
Détecteur de proximité capacitif profilé permettant une installation souple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2K-F10MC1
E2K-F10MC2
E2K-F10MC2 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Objets détectés Environnement de fonctionnement Blindé / non blindé Sens de détection Matériau du boîtier Matériau de la surface de détection Amplificateur La taille et la largeur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection
(mm)
Normes acquises Structure de protection (CEI) Type d'alimentation Format de sortie Mode de fonctionnement Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Type à fréquences différentes Spécifications de cordon Fonction incluse Type Combinaison amplificateur / tête Conditions de montage mécaniques du capteur Revêtement du boîtier Type d'interface Type d'activation Type de construction du boîtier Possibilité de mise en cascade Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Diamètre du capteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Matériau du boîtier/corps SIL conformément à IEC 61508 Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Résistant à l'épreuve de la pression Adapté aux fonctions de sécurité Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties retardées protégées Nombre de sorties de semiconducteur protégées

129.50 €

1 3 jours ---------------DCNPNNO-------Quasi-planAutreSansAutreType de construction spécialoui134100PlastiqueSansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

129.50 €

1 3 jours ---------------DCNPNContact à ouverture-------Quasi-planAutreSansAutreType de construction spécialoui134100PlastiqueSansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

72.92 €

1 Disponible 6 jours Forme carréeJusqu'à 10Conducteur et diélectriqueStandard / Résistance aux basses températuresType non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur[Résine ABS] ABS résistant à la chaleurType à amplificateur intégré40,1–5010,1 à 2010.1CE / CEIIP66Type à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNF-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 3 âmes-Type plat à capacité électrostatique----------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profondeur de tête (plage)(mm) 10–20 Profondeur de tête(mm) 20 Tension d'alimentation 12–24VCC
Méthode de connexion Type à câble intégré Détails relatifs à la distance de détection L1(mm) 10

Assistance technique