Amplificateur de relais de capteur de proximité [E2EC]

Amplificateur de relais de capteur de proximité [E2EC]
  • En promotion
  • Remise sur volume
Détecteur subminiature conçu pour des conditions de montage exigeantes
• Tête de détection de 3 mm de dia. conçue pour les conditions de montage les plus exigeantes.
• Boîtier M12 très court de 18 mm de long.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2EC-C1R5D1
E2EC-C1R5D1 2M
E2EC-C1R5D2 2M
E2EC-C2R5C1 2M
E2EC-C3D1
E2EC-C3D1-M1TGJ 0.5M
E2EC-CR8D1
E2EC-CR8D1 2M
E2EC-CR8D2 2M
E2EC-X4D1 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Objets détectés Environnement de fonctionnement Blindé / non blindé Sens de détection Matériau du boîtier Matériau de la surface de détection Amplificateur Taille de tête de détection à vis Taille de tête de détection cylindrique
(Ø)
Profondeur de tête
(mm)
Normes acquises Structure de protection (CEI) Type d'alimentation Tension d'alimentation Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Type à fréquences différentes Spécifications de cordon Fonction incluse Type Combinaison amplificateur / tête Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)
Degré de protection (NEMA) Conditions de montage mécaniques du capteur Revêtement du boîtier Type d'interface Type d'activation Type de construction du boîtier Possibilité de mise en cascade Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Diamètre du capteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Matériau du boîtier/corps SIL conformément à IEC 61508 Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Résistant à l'épreuve de la pression Adapté aux fonctions de sécurité Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties retardées protégées Nombre de sorties de semiconducteur protégées

330.00 €

1 3 jours -Jusqu'à 2---------18-IP67DC12–24VCC2-fils intégralNOType à câble intégré-------1,5AutrePlanAutreSansCible métalliqueCylindre, filetageoui15,41500MétalSansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

105.66 €

1 Disponible 6 jours Type à colonne cylindriqueJusqu'à 2Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéAvantLaiton plaqué nickel[Résine ABS] ABSType de relais d'amplificateur-5,418CE / CEIIP67Type à 2 fils courant continu12–24VCCCC à 2 fils polariséNOType à câble intégréMarron + V, bleu 0V2StandardCordon blindé flexible φ1.6 / cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2 âmes---1,5----------------------

105.58 €

1 Disponible 6 jours Type à colonne cylindriqueJusqu'à 2Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéAvantLaiton plaqué nickel[Résine ABS] ABSType de relais d'amplificateur-5,418CE / CEIIP67Type à 2 fils courant continu12–24VCCCC à 2 fils polariséNFType à câble intégréMarron + V, bleu 0V2StandardCordon blindé flexible φ1.6 / cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2 âmes---1,5----------------------

110.26 €

1 5 jours Type à colonne cylindriqueJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéAvantLaiton plaqué nickel[Résine ABS] ABSType de relais d'amplificateur-818CE / CEIIP64Type à 3 fils courant continu5–24VCCCollecteur ouvert NPNNOType à câble intégréMarron + V, bleu 0V, sortie noire2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes---2,5----------------------

367.10 €

1 3 jours -Jusqu'à 3---------18-IP67DC12–24VCC2-fils intégralNOType à câble intégré-------3AutrePlanAutreSansCible métalliqueCylindre polinon181000MétalSansSansSansSansSansnonnonnon000

110.36 €

1 6 jours Type à colonne cylindriqueJusqu'à 3Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéAvantLaiton plaqué nickel[Résine ABS] ABSType de relais d'amplificateur-818CE / CEIIP67Type à 2 fils courant continu12–24VCCCC à 2 fils polariséNOType relais de connecteur (M12) (smart click)Marron + V, bleu 0V0,5StandardCordon blindé flexible φ1.6 / cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2 âmes---3----------------------

338.60 €

1 3 jours -Jusqu'à 1---------12-IP67DC12–24VCC2-fils intégralNOType à câble intégré-------0,8AutrePlanAutreSansCible métalliqueCylindre, filetageoui131500MétalSansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

105.66 €

1 Disponible 6 jours Type à colonne cylindriqueJusqu'à 1Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéAvantLaiton plaqué nickel[Résine ABS] ABSType de relais d'amplificateur-312CE / CEIIP67Type à 2 fils courant continu12–24VCCCC à 2 fils polariséNOType à câble intégré-2StandardCordon blindé flexible φ1.6 / cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2 âmes---0,8----------------------

136.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type à colonne cylindriqueJusqu'à 1Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéAvantLaiton plaqué nickel[Résine ABS] ABSType de relais d'amplificateur-312CE / CEIIP67Type à 2 fils courant continu12–24VCCCC à 2 fils polariséNFType à câble intégréMarron + V, bleu 0V2StandardCordon blindé flexible φ1.6 / cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2 âmes---0,8----------------------

123.40 €

58.00 €

1 Jour même

Stock

Type à visJusqu'à 5Métal magnétiqueStandard / Type mini / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéAvantLaiton plaqué nickel[Résine ABS] ABSType de relais d'amplificateurM12-18CE / CEIIP67Type à 2 fils courant continu12–24VCCCC à 2 fils polariséNOType à câble intégréMarron + V, bleu 0V2StandardCordon blindé flexible φ1.6 / cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2 âmes---4----------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profondeur de tête (plage)(mm) 10–20

Assistance technique