Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E2FM-X1R5B1 2M |
E2FM-X1R5B1-M1 |
E2FM-X1R5D1 2M |
E2FM-X1R5D1-M1TGJ 0.3M |
E2FM-X2B1-M1 |
E2FM-X2D1-M1TGJ 0.3M |
E2FM-X5B1-M1 |
E2FM-X5D1-M1TGJ 0.3M |
E2FM-X5D1-M1TGJ-T 0.3M |
E2FM-X10B1-M1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Objets détectés | Environnement de fonctionnement | Matériau du boîtier | Matériau de la surface de détection | Amplificateur | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Normes acquises | Type d'alimentation | Format de sortie | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Type à fréquences différentes | Spécifications de cordon | Fonction incluse | Combinaison amplificateur / tête | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | Degré de protection (NEMA) | Conditions de montage mécaniques du capteur | Revêtement du boîtier | Type d'interface | Type d'activation | Type de construction du boîtier | Possibilité de mise en cascade | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | Diamètre du capteur (mm) | Fréquence de commutation (Hz) | SIL conformément à IEC 61508 | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Résistant à l'épreuve de la pression | Adapté aux fonctions de sécurité | Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | Nombre de sorties retardées protégées | Nombre de sorties de semiconducteur protégées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.40 € | 1 | 3 jours | Jusqu'à 2 | - | - | Acier inoxydable | - | - | M8 | - | - | - | DC | PNP | Type à câble intégré | - | 2 | - | - | - | - | 1,5 | Autre | Plan | Autre | Sans | Cible métallique | Cylindre, filetage | non | 1 | 8 | 200 | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | non | non | non | 0 | 0 | 0 | ||
225.00 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 2 | Métal magnétique | Standard / Résistant aux agents chimiques / Anti-écaillage / Résistance aux basses températures | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Type à amplificateur intégré | M8 | 50,1 à 60 | 25 | CE / UL / CEI | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert PNP | Type de connecteur (M12) | (1)+V, (3)0V, (4) sortie | - | Standard | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
137.37 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 2 | Métal magnétique | Standard / Résistant aux agents chimiques / Anti-écaillage / Résistance aux basses températures | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Type à amplificateur intégré | M8 | 20,1 à 30 | 25 | CE / UL / CEI | Type à 2 fils courant continu | CC à 2 fils polarisé | Type à câble intégré | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ4, 2 âmes | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
225.00 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 2 | Métal magnétique | Standard / Résistant aux agents chimiques / Anti-écaillage / Résistance aux basses températures | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Type à amplificateur intégré | M8 | 20,1 à 30 | 25 | CE / UL / CEI | Type à 2 fils courant continu | CC à 2 fils polarisé | Type relais de connecteur Smart click (M12) | (1)-(4) broche | 0,3 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ4, 2 âmes | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
194.00 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 2 | Métal magnétique | Standard / Résistant aux agents chimiques / Anti-écaillage / Résistance aux basses températures | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Type à amplificateur intégré | M12 | 30,1 à 40 | 33 | CE / UL / CEI | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert PNP | Type de connecteur (M12) | (1)+V, (3)0V, (4) sortie | - | Standard | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
198.70 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 2 | Métal magnétique | Standard / Résistant aux agents chimiques / Anti-écaillage / Résistance aux basses températures | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Type à amplificateur intégré | M12 | 30,1 à 40 | 33 | CE / UL / CEI | Type à 2 fils courant continu | CC à 2 fils polarisé | Type relais de connecteur Smart click (M12) | (1)-(4) broche | 0,3 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6, 2 âmes | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
225.00 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 5 | Métal magnétique | Standard / Résistant aux agents chimiques / Anti-écaillage / Résistance aux basses températures | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Type à amplificateur intégré | M18 | 30,1 à 40 | 36 | CE / UL / CEI | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert PNP | Type de connecteur (M12) | (1)+V, (3)0V, (4) sortie | - | Standard | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
226.60 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 5 | Métal magnétique | Standard / Résistant aux agents chimiques / Anti-écaillage / Résistance aux basses températures | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Type à amplificateur intégré | M18 | 30,1 à 40 | 36 | CE / UL / CEI | Type à 2 fils courant continu | CC à 2 fils polarisé | Type relais de connecteur Smart click (M12) | (1)-(4) broche | 0,3 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6, 2 âmes | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
140.99 € 95.87 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 5 | Métal magnétique | Standard / Résistant aux agents chimiques / Anti-écaillage / Résistance aux basses températures | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Type à amplificateur intégré | M18 | 30,1 à 40 | 36 | CE / UL / CEI | Type à 2 fils courant continu | CC à 2 fils apolaire | Type relais de connecteur Smart click (M12) | (3)-(4) broche | 0,3 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6, 2 âmes | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
267.20 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 10 | Métal magnétique | Standard / Résistant aux agents chimiques / Anti-écaillage / Résistance aux basses températures | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Type à amplificateur intégré | M30 | 40,1 à 50 | 43 | CE / UL / CEI | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert PNP | Type de connecteur (M12) | (1)+V, (3)0V, (4) sortie | - | Standard | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Forme | Type à vis | Blindé / non blindé | Type blindé | Sens de détection | Avant |
---|---|---|---|---|---|
Structure de protection (CEI) | IP67 | Tension d'alimentation | 12–24VCC | Mode de fonctionnement | NO |
Type | Type de corps entièrement en acier inoxydable (tête en métal "robuste" incassable) |
Configurer
Propriétés de base
Distance de détection L1 [classification](mm)
Objets détectés
Environnement de fonctionnement
Matériau du boîtier
Matériau de la surface de détection
Amplificateur
Taille de tête de détection à vis
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
Normes acquises
Type d'alimentation
Format de sortie
Méthode de connexion
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Type à fréquences différentes
Spécifications de cordon
Fonction incluse
Combinaison amplificateur / tête
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Degré de protection (NEMA)
Conditions de montage mécaniques du capteur
Revêtement du boîtier
Type d'interface
Type d'activation
Type de construction du boîtier
Possibilité de mise en cascade
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
Diamètre du capteur(mm)
Fréquence de commutation(Hz)
SIL conformément à IEC 61508
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Résistant à l'épreuve de la pression
Adapté aux fonctions de sécurité
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
Nombre de sorties retardées protégées
Nombre de sorties de semiconducteur protégées
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles