Capteurs de proximité avec surface de détection en acier inoxydable, modèle avec relais amplificateur [E2EC-M / Q]

Capteurs de proximité avec surface de détection en acier inoxydable, modèle avec relais amplificateur [E2EC-M / Q]
  • Remise sur volume
[Features]
· Adopt stainless steel detection surface to enhance the robustness of the detection head.
· We also offer spatter resistant products for welding process.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2EC-MC2D1 2M
E2EC-QC2D1-M1GJ-T 0.3M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Environnement de fonctionnement Matériau du boîtier Matériau de la surface de détection Format de sortie Méthode de connexion Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Spécifications de cordon

126.20 €

1 6 jours Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)CC à 2 fils polariséType à câble intégréMarron + V, bleu 0V2Cordon blindé flexible φ1.6 / cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2 âmes

235.80 €

1 Disponible 6 jours Standard / Résistance aux projections / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresFluororesin coating (Base material: (SUS303)Fluororesin coating (Base material: (SUS303)CC à 2 fils apolaireType de relais de connecteur (M12)(3)+V (0V), (4)0V(+V)0.3Cordon blindé en résine fluorine φ4 (0.5m) / cordon résistant aux projections, φ6 (0.3m)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à colonne cylindrique Distance de détection L1 [classification](mm) Jusqu'à 2 Objets détectés Métal magnétique
Blindé / non blindé Type blindé Sens de détection Avant Amplificateur Type de relais d'amplificateur
Taille de tête de détection cylindrique(Ø) 8 Profondeur de tête (plage)(mm) 10–20 Profondeur de tête(mm) 18
Normes acquises CE / CEI Structure de protection (CEI) IP67 Type d'alimentation Type à 2 fils courant continu
Tension d'alimentation 12–24VCC Mode de fonctionnement NO Type à fréquences différentes Standard
Fonction incluse - Type - Combinaison amplificateur / tête -
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm) 2

Assistance technique