Capteurs de proximité, grande taille [E2E2]

Capteurs de proximité, grande taille [E2E2]
  • Remise sur volume
[Features]
· Proximity sensor with long thread length.
· To make cord protector a standard equipment, together with increasing the tightening strength.
· Increase the visibility of indicator lights and adopt for all models the milling cut for spanner grasping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2E2-X2Y1 2M
E2E2-X5C1 2M
E2E2-X5Y1 2M
E2E2-X5Y1 5M
E2E2-X10MY1 2M
E2E2-X10Y1 2M
E2E2-X18MY1 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Blindé / non blindé Taille de tête de détection à vis Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
Normes acquises Type d'alimentation Tension d'alimentation Format de sortie Longueur de cordon
(m)
Spécifications de cordon Type Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)

139.70 €

1 7 jours Jusqu'à 2Type blindéM1250,1 à 6055CE / CEI / CCCCA, 2 fils24–240VCACA, 2 fils2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2/3 âmesLongueur de filetage grande taille, CA à 2 fils2

95.33 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 5Type blindéM1850,1 à 6060CE / CEIType à 3 fils courant continu12–24VCCCollecteur ouvert NPN2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmesLongueur de filetage : grande taille, CC à 3 fils5

141.50 €

1 7 jours Jusqu'à 5Type blindéM1850,1 à 6060CE / CEI / CCCCA, 2 fils24–240VCACA, 2 fils2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmesLongueur de filetage grande taille, CA à 2 fils5

151.40 €

1 7 jours Jusqu'à 5Type blindéM1850,1 à 6060CE / CEI / CCCCA, 2 fils24–240VCACA, 2 fils5Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmesLongueur de filetage grande taille, CA à 2 fils5

141.50 €

1 7 jours Jusqu'à 10Type non blindéM1850,1 à 6060CE / CEI / CCCCA, 2 fils24–240VCACA, 2 fils2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmesLongueur de filetage grande taille, CA à 2 fils10

149.60 €

1 7 jours Jusqu'à 10Type blindéM3060,1 à 7065CE / CEI / CCCCA, 2 fils24–240VCACA, 2 fils2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmesLongueur de filetage grande taille, CA à 2 fils10

149.60 €

1 7 jours Jusqu'à 20Type non blindéM3060,1 à 7065CE / CEI / CCCCA, 2 fils24–240VCACA, 2 fils2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmesLongueur de filetage grande taille, CA à 2 fils18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à vis Objets détectés Métal magnétique Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures
Sens de détection Avant Matériau du boîtier Laiton Matériau de la surface de détection Polytéréphtalate de butylène
Amplificateur Type à amplificateur intégré Structure de protection (CEI) IP67 Mode de fonctionnement NO
Méthode de connexion Type à câble intégré Disposition des broches de connecteur - Type à fréquences différentes Standard
Fonction incluse - Combinaison amplificateur / tête -

Assistance technique