Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GLS-1 |
GLS-1L |
GLS-M1 |
GLS-S1 |
GLS-S1-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de connexion | Longueur de cordon (m) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64.65 € | 1 | 6 jours | Type de bornier | - | Capteur magnétique, format du jeu (corps, unité de commutation, aimant) | ||
20.01 € | 1 | 6 jours | Type à câble intégré | 1 | Capteur magnétique, format du jeu | ||
32.52 € | 1 | 6 jours | Type de bornier | - | Capteur magnétique, partie aimant | ||
49.83 € | 1 | 6 jours | Type de bornier | - | Unité de commutation du capteur magnétique | ||
14.38 € | 1 | 6 jours | Type à câble intégré | - | Unité de commutation du capteur magnétique |
Loading...
Forme | Forme carrée | Distance de détection L1 [classification](mm) | Jusqu'à 20 | Objets détectés | Métal magnétique |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance aux basses températures | Sens de détection | Latéral | Matériau du boîtier | ABS |
Matériau de la surface de détection | ABS | Amplificateur | Type à amplificateur intégré | Profondeur de tête (plage)(mm) | 10–20 |
Profondeur de tête(mm) | 10 | La taille et la largeur de la tête de détection (plage)(mm) | 40.1– | La taille et la largeur de la tête de détection(mm) | 50 |
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)(mm) | 10,1 à 20 | La taille et la hauteur de la tête de détection(mm) | 14 | Structure de protection (CEI) | IP40 |
Type d'alimentation | - | Tension d'alimentation | - | Format de sortie | - |
Mode de fonctionnement | - | Disposition des broches de connecteur | - | Type à fréquences différentes | - |
Spécifications de cordon | - | Fonction incluse | - | Combinaison amplificateur / tête | - |
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm) | 15 |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de connexion
Longueur de cordon(m)
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles