Capteurs photoélectriques compacts pour détection de marquage en couleurs avec amplificateur intégré [E3ZM-V]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E3ZM-V61 2M

Référence pièce
E3ZM-V61 2M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTempérature ambiante d'utilisation
(°C)
Température ambiante d'utilisation
(%)

146.86 €

6 jours 6-40~6035~85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur de marquage à collier Objets détectés Objets opaques Méthode de détection Rétroréfléchissant
Type de disposition de l'axe optique Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple Forme de faisceau Standard Source lumineuse LED blanche
Forme de la tête Forme carrée Matériau du boîtier Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) Type d'accessoire pour amplificateur Type à amplificateur intégré
Distance de détection [classification](mm) ~10 Méthode de détection de type réfléchissant Forme de réflexion diffuse Environnement de fonctionnement Standard / Résistant aux agents chimiques / Résistant aux agents nettoyants / Résistant aux agents de stérilisation / Résistance aux basses températures
Structure de protection IP67 Largeur de tête maximale(mm) 21 Hauteur de tête maximale(mm) 10.8
Taille de tête maximale, profondeur(mm) 33.2 Tension d'alimentation(V) VCC 10-30 Format de sortie Collecteur ouvert NPN
Mode de fonctionnement Sortie activée pour correspondance des couleurs Méthode de connexion Type à câble intégré Longueur de cordon(m) 2
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) Entrée de commande à distance Diam. du spot(mm) φ2 Temps de réponse (mode standard)(ms) 50us
Nombre d'axes optiques(Axe optique) - Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) - Classe de laser -
Forme (amplificateur) - Matériau (amplificateur) - Capteurs applicables -
Aperçu - Forme (faisceau) - Entrée / sortie -
Possibilité de coupe libre - Résistance (tension)(N) - Force (de serrage)(N▪m) -
Angle d'ouverture(°) - Matériau (tête de détection) - Méthode de montage -
Lentille combinée - Détails relatifs à la distance de détection(mm) 10

Vous vous trouvez sur la page de Capteurs photoélectriques compacts pour détection de marquage en couleurs avec amplificateur intégré [E3ZM-V], le numéro d'article est le suivant: E3ZM-V61 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3ZM-V61 2M.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique