Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E3Z-G61 2M |
E3Z-G62 2M |
E3Z-G81 2M |
E3Z-G82 2M |
E3Z-G82-M3J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Forme de faisceau | Forme de la tête | Environnement de fonctionnement | Largeur de tête maximale (mm) | Hauteur de tête maximale (mm) | Format de sortie | Méthode de connexion | Taille de la tête de détection (type à vis) (mm) | Taille de la tête de détection (cylindrique) (mm) | Longueur de cordon (m) | Temporisateur | Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | Diam. du spot (mm) | Nombre d'axes optiques (Axe optique) | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Classe de laser | Forme (amplificateur) | Matériau (amplificateur) | Capteurs applicables | Aperçu | Forme (faisceau) | Entrée / sortie | Possibilité de coupe libre | Résistance (tension) (N) | Force (de serrage) (N▪m) | Angle d'ouverture (°) | Matériau (tête de détection) | Méthode de montage | Lentille combinée | Matériau de la gaine de câble | Matériau de la surface optique | Finition du raccordement électrique | Classe de protection du matériel | Procédé de réglage | Finition de la fonction de commutation | Type de lumière | Type de construction du boîtier | Sortie analogique -10 V ... +10 V | Message avant défaillance | Réflecteur inclus dans la zone de la livraison | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | Courant de sortie max. (mA) | Fréquence de commutation (Hz) | Distance de commutation assignée (mm) | Longueur d'onde du capteur (nm) | Numéro AWG | Largeur de fourche (mm) | Profondeur de fourche (mm) | Degré de protection (NEMA) | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Avec interface de communication CANOpen | Avec interface de communication INTERBUS | Avec interface de communication AS-Interface | Avec interface de communication PROFIBUS | Avec interface de communication SSI | Avec blocage du redémarrage | Avec interface de communication RS-232 | Sortie analogique 0 mA ... 20 mA | Avec interface de communication RS-485 | Avec autre sortie analogique | Avec interface de communication Ethernet | Avec interface de communication RS-422 | Adapté aux fonctions de sécurité | Avec interface de communication analogique | Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | Avec interface de communication DeviceNet | Sortie analogique 4 mA ... 20 mA | Avec interface de communication SSD | Sortie analogique 0 V ... 10 V | Nombre de sorties retardées protégées | Nombre de sorties de semiconducteur protégées | Type de sécurité selon IEC 61496-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.00 € 111.51 € | 1 |
Jour même
Stock | [Pénétration] Forme de transmission type rainure | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à rainure | Standard / Résistance aux basses températures | 40 | 11 | Collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 ou moins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
135.60 € 107.12 € | 1 |
Jour même
Stock | [Pénétration] Forme de transmission type rainure | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à rainure | Standard / Résistance aux basses températures | 40 | 11 | Collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 ou moins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
177.00 € | 10 | 7 jours | [Pénétration] Forme de transmission type rainure | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Type à rainure | Standard / Résistance aux basses températures | 40 | 11 | Collecteur ouvert PNP | Type à câble intégré | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 ou moins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
167.80 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | 11 | 40 | PNP | Type à câble intégré | - | - | 2 | non | - | - | - | - | Sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre | Plastique | Câble | Classe de protection 3 | Ajustage manuel | Programmable/configurable | Lumière infrarouge | Type de construction spécial | non | non | non | 0 | 2 | 100 | 1000 | 25 | 940 | 24 | 25 | 35 | Autre | Autre | Sans | Sans | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | 0 | 0 | 1 | ||
193.30 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | 11 | 40 | PNP | Câble avec connecteur | - | - | - | non | - | - | - | - | Sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre | Plastique | Câble avec connecteur | Classe de protection 3 | Ajustage manuel | Programmable/configurable | Lumière infrarouge | Type de construction spécial | non | non | non | 0 | 2 | 100 | 1000 | 25 | 940 | 24 | 25 | 35 | Autre | Autre | Sans | Sans | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | 0 | 0 | 1 |
Loading...
Type | Capteur photoélectrique | Objets détectés | Objets opaques | Source lumineuse | Diode infrarouge |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du boîtier | ABS | Type d'accessoire pour amplificateur | Type à amplificateur intégré | Distance de détection [classification](mm) | Jusqu'à 30 |
Sujet détecté standard(φ) | 1,5 mm | Température ambiante d'utilisation(°C) | -25::55 | Température ambiante d'utilisation(%) | 35::85 |
Structure de protection | IP64 | Taille de tête maximale, profondeur(mm) | 50 | Tension d'alimentation(V) | 12–24VCC |
Mode de fonctionnement | Témoin allumé / Noir allumé, commutable | Temps de réponse (mode standard)(ms) | 1 | Détails relatifs à la distance de détection(mm) | 25 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de détection
Type de disposition de l'axe optique
Forme de faisceau
Forme de la tête
Environnement de fonctionnement
Largeur de tête maximale(mm)
Hauteur de tête maximale(mm)
Format de sortie
Méthode de connexion
Taille de la tête de détection (type à vis)(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm)
Longueur de cordon(m)
Temporisateur
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur)
Diam. du spot(mm)
Nombre d'axes optiques(Axe optique)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.)
Classe de laser
Forme (amplificateur)
Matériau (amplificateur)
Capteurs applicables
Aperçu
Forme (faisceau)
Entrée / sortie
Possibilité de coupe libre
Résistance (tension)(N)
Force (de serrage)(N▪m)
Angle d'ouverture(°)
Matériau (tête de détection)
Méthode de montage
Lentille combinée
Matériau de la gaine de câble
Matériau de la surface optique
Finition du raccordement électrique
Classe de protection du matériel
Procédé de réglage
Finition de la fonction de commutation
Type de lumière
Type de construction du boîtier
Sortie analogique -10 V ... +10 V
Message avant défaillance
Réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
Courant de sortie max.(mA)
Fréquence de commutation(Hz)
Distance de commutation assignée(mm)
Longueur d'onde du capteur(nm)
Numéro AWG
Largeur de fourche(mm)
Profondeur de fourche(mm)
Degré de protection (NEMA)
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Avec interface de communication CANOpen
Avec interface de communication INTERBUS
Avec interface de communication AS-Interface
Avec interface de communication PROFIBUS
Avec interface de communication SSI
Avec blocage du redémarrage
Avec interface de communication RS-232
Sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Avec interface de communication RS-485
Avec autre sortie analogique
Avec interface de communication Ethernet
Avec interface de communication RS-422
Adapté aux fonctions de sécurité
Avec interface de communication analogique
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Avec interface de communication DeviceNet
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Avec interface de communication SSD
Sortie analogique 0 V ... 10 V
Nombre de sorties retardées protégées
Nombre de sorties de semiconducteur protégées
Type de sécurité selon IEC 61496-1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles