Capteurs de proximité de prévention de génération de particules en aluminium [E2EZ]

Capteurs de proximité de prévention de génération de particules en aluminium [E2EZ]
  • Remise sur volume
[Features]
· Chip-immune inductive proximity sensor.
· Even if chips such as aluminum and cast iron adhere, it will not malfunction and will detect only the detection object.
· Stock up on smart click type connector relay.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2EZ-X2D1-M1GJ 0.3M
E2EZ-X2D1-M1TGJ 0.3M
E2EZ-X2D1-N 2M
E2EZ-X4D1-M1J 0.3M(NEW)
E2EZ-X4D1-M1TGJ 0.3M
E2EZ-X4D2-N 5M(NEW)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Taille de tête de détection à vis Profondeur de tête
(mm)
Mode de fonctionnement Méthode de connexion Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Spécifications de cordon Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)

138.42 €

1 6 jours Jusqu'à 2M1233NOType de relais de connecteur (M12)-0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2 âmes2

138.54 €

1 Disponible 6 jours Jusqu'à 2M1233NOType de relais de connecteur (M12)(1)+V, (4)0V0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2 âmes2

107.08 €

1 Disponible 6 jours Jusqu'à 2M1233NOType à câble intégré-2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2 âmes2

157.58 €

1 6 jours Jusqu'à 5M1838NOType de relais de connecteur (M12)(1)+V, (4)0V0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ64

157.80 €

1 Disponible 9 jours Jusqu'à 5M1838NOType de relais de connecteur (M12)(1)+V, (4)0V0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ64

125.32 €

1 6 jours Jusqu'à 5M1838NFType à câble intégré-5Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2 âmes4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à vis Objets détectés Métal magnétique Environnement de fonctionnement Standard / Anti-écaillage / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures
Blindé / non blindé Type blindé Sens de détection Avant Matériau du boîtier Laiton plaqué nickel
Matériau de la surface de détection Polytéréphtalate de butylène Amplificateur Type à amplificateur intégré Profondeur de tête (plage)(mm) 30,1 à 40
Normes acquises CE / CEI Structure de protection (CEI) IP67 Type d'alimentation Type à 2 fils courant continu
Tension d'alimentation 12–24VCC Format de sortie CC à 2 fils polarisé Type à fréquences différentes Standard
Fonction incluse - Type Type de prévention contre le découpage de l'aluminium Combinaison amplificateur / tête -

Assistance technique