Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E2E-X10D1S 2M
Référence pièce
|
---|
E2E-X10D1S 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 (mm) | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Objets détectés | Environnement de fonctionnement | Blindé / non blindé | Matériau du boîtier | Amplificateur | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Normes acquises | Structure de protection (CEI) | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Type à fréquences différentes | Spécifications de cordon | Fonction incluse | Type | Combinaison amplificateur / tête | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | Degré de protection (NEMA) | Conditions de montage mécaniques du capteur | Revêtement du boîtier | Type d'interface | Type d'activation | Type de construction du boîtier | Possibilité de mise en cascade | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | Diamètre du capteur (mm) | Fréquence de commutation (Hz) | SIL conformément à IEC 61508 | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Résistant à l'épreuve de la pression | Adapté aux fonctions de sécurité | Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | Nombre de sorties retardées protégées | Nombre de sorties de semiconducteur protégées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.60 € | 1 | 7 jours | - | Jusqu'à 10 | Métal magnétique | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | Type blindé | Laiton plaqué nickel | Type à amplificateur intégré | M30 | 40,1 à 50 | 43 | CE / CEI | IP67 | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | Type à câble intégré | M12 ((4) marron + V et sortie, (2) orange + V et sortie, (3) bleu 0V) | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Fonction de sortie d'auto-diagnostic incluse | Type standard | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Forme | Type à vis | Sens de détection | Avant | Matériau de la surface de détection | Polytéréphtalate de butylène |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de proximité standard [E2E], le numéro d'article est le suivant: E2E-X10D1S 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2E-X10D1S 2M.
Configurer
Propriétés de base
Distance de détection L1(mm)
Objets détectés
Environnement de fonctionnement
Amplificateur
Normes acquises
Degré de protection (NEMA)
Conditions de montage mécaniques du capteur
Revêtement du boîtier
Type d'interface
Type d'activation
Type de construction du boîtier
Possibilité de mise en cascade
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
Diamètre du capteur(mm)
Fréquence de commutation(Hz)
SIL conformément à IEC 61508
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Résistant à l'épreuve de la pression
Adapté aux fonctions de sécurité
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
Nombre de sorties retardées protégées
Nombre de sorties de semiconducteur protégées
Type
Distance de détection L1 [classification](mm)
Blindé / non blindé
Matériau du boîtier
Taille de tête de détection à vis
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
Structure de protection (CEI)
Type d'alimentation
Tension d'alimentation
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Méthode de connexion
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Type à fréquences différentes
Spécifications de cordon
Fonction incluse
Type
Combinaison amplificateur / tête
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E2E-X10D1-M1TGJ-U 0.3M |
E2E-X10D1-N 2M |
E2E-X10D1-R 2M |
E2E-X10D2-M1G |
E2E-X10D2-M1GJ 0.3M |
E2E-X10D2-N 2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Distance de détection L1 (mm) | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Objets détectés | Environnement de fonctionnement | Blindé / non blindé | Matériau du boîtier | Amplificateur | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Normes acquises | Structure de protection (CEI) | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Type à fréquences différentes | Spécifications de cordon | Fonction incluse | Type | Combinaison amplificateur / tête | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | Degré de protection (NEMA) | Conditions de montage mécaniques du capteur | Revêtement du boîtier | Type d'interface | Type d'activation | Type de construction du boîtier | Possibilité de mise en cascade | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | Diamètre du capteur (mm) | Fréquence de commutation (Hz) | SIL conformément à IEC 61508 | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Résistant à l'épreuve de la pression | Adapté aux fonctions de sécurité | Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | Nombre de sorties retardées protégées | Nombre de sorties de semiconducteur protégées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.50 € | 1 | 9 jours | - | Jusqu'à 10 | Métal magnétique | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | Type blindé | Laiton plaqué nickel | Type à amplificateur intégré | M30 | 40,1 à 50 | 43 | CEI / CE | IP67 | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | Type de relais de connecteur (M12) | (1)+V, (4)0V | 0.3 | Standard | Cordon rond isolé en polyuréthane (PUR), φ6 | - | Type standard | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
98.40 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Jusqu'à 10 | Métal magnétique | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | Type blindé | Laiton plaqué nickel | Type à amplificateur intégré | M30 | 40,1 à 50 | 43 | CEI / CE | IP67 | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | Type à câble intégré | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | - | Type standard | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
125.10 € | 1 | 24 jours | - | Jusqu'à 10 | Métal magnétique | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | Type blindé | Laiton plaqué nickel | Type à amplificateur intégré | M30 | 40,1 à 50 | 43 | CEI / CE | IP67 | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | Type à cordon de robot à extraction | M12 ((1) marron + V, (4) bleu 0V) | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | - | Type standard | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
110.72 € | 1 | 6 jours | - | Jusqu'à 10 | Métal magnétique | Standard / Résistance aux basses températures | Type blindé | Laiton plaqué nickel | Type à amplificateur intégré | M30 | 40,1 à 50 | 43 | CEI / CE | IP67 | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NF | Type de connecteur (M12) | (1)+V, (2)0V | - | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) | - | Type standard | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
114.41 € | 1 | 6 jours | - | Jusqu'à 10 | Métal magnétique | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | Type blindé | Laiton plaqué nickel | Type à amplificateur intégré | M30 | 40,1 à 50 | 43 | CEI / CE | IP67 | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NF | Type de relais de connecteur (M12) | M12 ((1) marron + V, (2) bleu 0V) | 0.3 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6 | - | Type standard | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
128.50 € | 1 | 9 jours | - | Jusqu'à 10 | Métal magnétique | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | Type blindé | Laiton plaqué nickel | Type à amplificateur intégré | M30 | 40,1 à 50 | 43 | CEI / CE | IP67 | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NF | Type à câble intégré | M12 ((1) marron + V, (2) bleu 0V) | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | - | Type standard | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |