Capteurs de proximité pour détection de niveau de liquide, modèle de capacité [E2K-L]

Capteurs de proximité pour détection de niveau de liquide, modèle de capacité [E2K-L]
[Features]
· Liquid level sensor is not affected by color of pipe liquid.
· Bypass pipe mounting type.
· It corresponds to a wide pipe diameter of ø8 to 11 mm, ø12 to 26 mm.
· Built-in amplifier type, space-saving.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E2K-L13MC1 2M

Référence pièce
E2K-L13MC1 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

284.90 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à rainure Distance de détection L1 [classification](mm) Jusqu'à 20 Objets détectés Métal non magnétique / Conducteur et diélectrique
Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux basses températures Blindé / non blindé Type non blindé Sens de détection Latéral
Matériau du boîtier ABS résistant à la chaleur Matériau de la surface de détection ABS résistant à la chaleur Amplificateur Type à amplificateur intégré
Profondeur de tête (plage)(mm) 10–20 Profondeur de tête(mm) 20 La taille et la largeur de la tête de détection (plage)(mm) 20,1 à 30
La taille et la largeur de la tête de détection(mm) 24 La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)(mm) 40.1– La taille et la hauteur de la tête de détection(mm) 43
Normes acquises CE / CEI Structure de protection (CEI) IP66 Type d'alimentation Type à 3 fils courant continu
Tension d'alimentation 12–24VCC Format de sortie Collecteur ouvert NPN Mode de fonctionnement NO
Méthode de connexion Type à câble intégré Disposition des broches de connecteur - Longueur de cordon(m) 2
Type à fréquences différentes Standard Spécifications de cordon Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 3 âmes Fonction incluse Bandes de liaison x2, tube antidérapant x4
Type Diamètre de tuyau applicable φ8 - 11mm / épaisseur de paroi de 1mm ou moins Combinaison amplificateur / tête - Détails relatifs à la distance de détection L1(mm) 13

Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de proximité pour détection de niveau de liquide, modèle de capacité [E2K-L], le numéro d'article est le suivant: E2K-L13MC1 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2K-L13MC1 2M.

Assistance technique