Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Capteurs de proximité, modèle de capacité, résistant aux produits chimiques [E2KQ-X]

Capteurs de proximité, modèle de capacité, résistant aux produits chimiques [E2KQ-X]

[Features]
· With sensitivity potentiometer, fluororesin type capacitive type.
· Excellent chemical resistance, oil resistance (fluororesin case).
· Distance adjustment is possible along with the detection of objects (sensitivity regulator).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E2KQ-X10ME1 2M

Référence pièce
E2KQ-X10ME1 2M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

168.64 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à vis Distance de détection L1 [classification](mm) Jusqu'à 10 Objets détectés Conducteur et diélectrique
Environnement de fonctionnement Standard / Résistant aux agents chimiques / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures Blindé / non blindé Type non blindé Sens de détection Avant
Matériau du boîtier Résine fluorée Matériau de la surface de détection Résine fluorée Amplificateur Type à amplificateur intégré
Taille de tête de détection à vis M18 Profondeur de tête (plage)(mm) 60,1 à 70 Profondeur de tête(mm) 61.8
Normes acquises CE / CEI Structure de protection (CEI) IP66 Type d'alimentation Type à 3 fils courant continu
Tension d'alimentation 12–24VCC Format de sortie Tension NPN, sortie de courant Mode de fonctionnement NO
Méthode de connexion Type à câble intégré Disposition des broches de connecteur - Longueur de cordon(m) 2
Type à fréquences différentes Standard Spécifications de cordon Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes Fonction incluse -
Type Type résistant aux produits chimiques, résistant à l'huile Combinaison amplificateur / tête - Détails relatifs à la distance de détection L1(mm) 10

Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de proximité, modèle de capacité, résistant aux produits chimiques [E2KQ-X], le numéro d'article est le suivant: E2KQ-X10ME1 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2KQ-X10ME1 2M.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique