Canal de capteur photoélectrique [E3S-GS3]

Canal de capteur photoélectrique [E3S-GS3]
  • Remise sur volume
[Caractéristiques] Capteur photoélectrique à rainure qui ne nécessite aucun réglage de l'axe optique. -La distance de détection est de 30 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E3S-GS3B4
E3S-GS3B4 2M
E3S-GS3E4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sujet détecté standard
(φ)
Objet détecté le plus petit
(φ)
Tension d'alimentation
(V)
Format de sortie Taille de la tête de détection (type à vis)
(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)
(mm)
Longueur de cordon
(m)
Temporisateur Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) Diam. du spot
(mm)
Nombre d'axes optiques
(Axe optique)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) Classe de laser Forme (amplificateur) Matériau (amplificateur) Capteurs applicables Aperçu Forme (faisceau) Entrée / sortie Possibilité de coupe libre Résistance (tension)
(N)
Force (de serrage)
(N▪m)
Angle d'ouverture
(°)
Matériau (tête de détection) Méthode de montage Lentille combinée Détails relatifs à la distance de détection
(mm)
Matériau de la gaine de câble Matériau de la surface optique Finition du raccordement électrique Classe de protection du matériel Procédé de réglage Finition de la fonction de commutation Type de lumière Type de construction du boîtier Sortie analogique -10 V ... +10 V Message avant défaillance Réflecteur inclus dans la zone de la livraison Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Courant de sortie max.
(mA)
Distance de détection max.
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Distance de commutation assignée
(mm)
Longueur d'onde du capteur
(nm)
Numéro AWG Largeur de fourche
(mm)
Taille d'objet min.
(mm)
Profondeur de fourche
(mm)
Degré de protection (NEMA) Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Avec interface de communication CANOpen Avec interface de communication INTERBUS Avec interface de communication AS-Interface Avec interface de communication PROFIBUS Avec interface de communication SSI Avec blocage du redémarrage Avec interface de communication RS-232 Sortie analogique 0 mA ... 20 mA Avec interface de communication RS-485 Avec autre sortie analogique Avec interface de communication Ethernet Avec interface de communication RS-422 Adapté aux fonctions de sécurité Avec interface de communication analogique Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Avec interface de communication DeviceNet Sortie analogique 4 mA ... 20 mA Avec interface de communication SSD Sortie analogique 0 V ... 10 V Nombre de sorties retardées protégées Nombre de sorties de semiconducteur protégées Type de sécurité selon IEC 61496-1

412.80 €

1 3 jours 6 mm3 mm10.8–25.1VCCPNP---oui----Sans--------------Polychlorure de vinyle (PVC)PlastiqueCâbleClasse de protection 0Ajustage manuelContact à fermeture (NO)Lumière infrarougeType de construction spécialnonnonnon01100350039402430345AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

134.55 €

1 Disponible 6 jours 6312–24VCCCollecteur ouvert PNP--2-------------------30------------------------------------------------

412.80 €

1 3 jours 6 mm3 mm10.8–25.1VCCNPN---oui----Sans--------------Polychlorure de vinyle (PVC)PlastiqueCâbleClasse de protection 0Ajustage manuelContact à fermeture (NO)Lumière infrarougeType de construction spécialouinonnon0180350039402430345AutreAutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur photoélectrique Objets détectés Objets opaques Méthode de détection Forme de transmission type rainure
Type de disposition de l'axe optique Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple Forme de faisceau Standard Source lumineuse Diode infrarouge
Forme de la tête Type à rainure Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression Type d'accessoire pour amplificateur Type à amplificateur intégré
Distance de détection [classification](mm) Jusqu'à 30 Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux basses températures Température ambiante d'utilisation(°C) -25::55
Température ambiante d'utilisation(%) 35::85 Structure de protection IP67 Largeur de tête maximale(mm) 52
Hauteur de tête maximale(mm) 20 Taille de tête maximale, profondeur(mm) 72 Mode de fonctionnement Témoin allumé / Noir allumé, commutable
Méthode de connexion Type à câble intégré Temps de réponse (mode standard)(ms) 1

Assistance technique