Capteurs photoélectriques à boîtier en métal, modèle de configuration à distance / [E3S-CL]

Capteurs photoélectriques à boîtier en métal, modèle de configuration à distance / [E3S-CL]
Détection stable de diverses couleurs par simple réglage de la distance

[Caractéristiques]
• Détection stable quelle que soit la couleur ou le matériau.
• L'erreur en noir et blanc est inférieure à 2% (E3S-CL1).
• La détection à longue portée de 500 mm est possible (formulaire E3S-CL2).
• Il est moins sensible aux effets d'arrière-plan: (différentiel inférieur à 2%) (formulaire E3S-CL1).
• Boîtier métallique, structure protectrice, spécification de résistance à l'huile IP67, spécification de résistance à l'huile (type E3S-CL2)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E3S-CL1 2M
E3S-CL1-M1J 0.3M
E3S-CL2 5M
E3S-CL2-M1J 0.3M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Objets détectés Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Forme de faisceau Source lumineuse Forme de la tête Distance de détection [classification]
(mm)
Environnement de fonctionnement Largeur de tête maximale
(mm)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Format de sortie Méthode de connexion Taille de la tête de détection (type à vis)
(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)
(mm)
Longueur de cordon
(m)
Temporisateur Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) Diam. du spot
(mm)
Temps de réponse (mode standard)
(ms)
Nombre d'axes optiques
(Axe optique)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) Classe de laser Forme (amplificateur) Matériau (amplificateur) Capteurs applicables Aperçu Forme (faisceau) Entrée / sortie Possibilité de coupe libre Résistance (tension)
(N)
Force (de serrage)
(N▪m)
Angle d'ouverture
(°)
Matériau (tête de détection) Méthode de montage Lentille combinée Détails relatifs à la distance de détection
(mm)
Matériau de la gaine de câble Matériau de la surface optique Classe de protection du matériel Procédé de réglage Finition de la fonction de commutation Type de lumière Type de construction du boîtier Sortie analogique -10 V ... +10 V Message avant défaillance Réflecteur inclus dans la zone de la livraison Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Courant de sortie max.
(mA)
Distance de détection max.
(mm)
Distance min. du réflecteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Distance de commutation assignée
(mm)
Longueur d'onde du capteur
(nm)
Triangulation Plage de réglage
(mm)
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Avec interface de communication CANOpen Avec interface de communication INTERBUS Avec interface de communication AS-Interface Avec interface de communication PROFIBUS Avec interface de communication SSI Avec blocage du redémarrage Avec interface de communication RS-232 Sortie analogique 0 mA ... 20 mA Avec interface de communication RS-485 Avec autre sortie analogique Avec interface de communication Ethernet Avec interface de communication RS-422 Adapté aux fonctions de sécurité Avec interface de communication analogique Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Avec interface de communication DeviceNet Sortie analogique 4 mA ... 20 mA Avec interface de communication SSD Sortie analogique 0 V ... 10 V Nombre de sorties retardées protégées Nombre de sorties de semiconducteur protégées Type de sécurité selon IEC 61496-1

321.70 €

1 7 jours Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 10Standard / Résistance aux basses températures / Hystérésis faible / Effet d'arrière-plan4015.442.6Collecteur ouvert double sortie NPN/PNPType à câble intégré--2---1------Type non soumis aux effets d'arrière-plan----1.2 ou moins (vis M4)-Zinc moulé sous pressionFixations de montage (EN 1.4301 équiv.) , boulon hexagonal M4 x 12 (rondelle à ressort, rondelle plate)-5---------------------------------------------

300.50 €

1 3 jours ----[Rouge] LED rouge-Jusqu'à 200-15.443.740PNP/NPNCâble avec connecteur--0.3Sans temporisateur--1--Sans-------------5~200Polychlorure de vinyle (PVC)PlastiqueClasse de protection 2Ajustage manuelContact inverseur (NO/NC)Umière rouge non polariséeCubiquenonnonnon0110020040100200700Suppression de l'arrière-plan40 - 200AutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

358.20 €

1 7 jours Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 10Standard / Résistant à l'huile / Résistance aux basses températures4015.442.6Collecteur ouvert double sortie NPN/PNPType à câble intégré--5---2------Type à détection longue portée 500mm----1.2 ou moins (vis M4)-Zinc moulé sous pressionFixations de montage (EN 1.4301 équiv.) , boulon hexagonal M4 x 12 (rondelle à ressort, rondelle plate)-5---------------------------------------------

344.70 €

1 3 jours ----Diode infrarouge-Jusqu'à 500-15.443.740PNP/NPNCâble avec connecteur--0.3Sans temporisateur--2--Sans-------------5~500Polychlorure de vinyle (PVC)PlastiqueClasse de protection 2Ajustage manuelContact inverseur (NO/NC)Lumière infrarougeCubiquenonnonnon0110050050100500860Suppression de l'arrière-plan50 - 500AutreSansSansnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon001

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur photoélectrique Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression Type d'accessoire pour amplificateur Type à amplificateur intégré
Méthode de détection de type réfléchissant Réglable à distance Température ambiante d'utilisation(°C) -25::55 Température ambiante d'utilisation(%) 35::85
Structure de protection IP67 Tension d'alimentation(V) VCC 10-30 Mode de fonctionnement Témoin allumé / Noir allumé, commutable

Assistance technique