Capteurs de proximité de protection contre les éclats [E2EQ] (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Capteurs de proximité de protection contre les éclats [E2EQ]
  • Remise sur volume
[Features]
· Fluorine resin coding proximity sensor for sputter guard.
· Outstanding sputter resistance.
· Added series of long range type
· Maximum detection range 15 mm.
· Stock up on smart click type connector relay.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2EQ-X3D1 2M
E2EQ-X3D1-M1GJ 0.3M
E2EQ-X3D1-M1TGJ 0.3M
E2EQ-X7D1 2M
E2EQ-X7D1-M1GJ 0.3M
E2EQ-X7D1-M1J 0.3M
E2EQ-X7D1-M1TGJ 0.3M
E2EQ-X10D1 2M
E2EQ-X10D1-M1GJ 0.3M
E2EQ-X10D1-M1TGJ 0.3M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Taille de tête de détection à vis Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
Méthode de connexion Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Spécifications de cordon Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)

119.15 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 3M1220,1 à 3024Type à câble intégré(1)+V, (4)0V / (2)(3) borne libre2Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6, 2 âmes3

99.51 €

1 6 jours Jusqu'à 3M1220,1 à 3024Type de relais de connecteur (M12)(1)+V, (4)0V / (2)(3) borne libre0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ63

142.22 €

1 6 jours Jusqu'à 3M1220,1 à 3024Type de relais de connecteur (M12)-0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ63

127.16 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 10M1820,1 à 3029Type à câble intégré(1)+V, (4)0V / (2)(3) borne libre2Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6, 2 âmes7

150.09 €

1 6 jours Jusqu'à 10M1820,1 à 3029Type de relais de connecteur (M12)(1)+V, (4)0V / (2)(3) borne libre0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ67

104.86 €

1 6 jours Jusqu'à 10M1820,1 à 3029Type de relais de connecteur (M12)(3)0V, (4)+V / (1)(2) correspondent aux bornes libres (longue distance)0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ67

138.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

Jusqu'à 10M1820,1 à 3029Type de relais de connecteur (M12)-0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ67

106.72 €

1 6 jours Jusqu'à 10M3030,1 à 4038Type à câble intégré(1)+V, (4)0V / (2)(3) borne libre2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2 âmes10

117.59 €

1 6 jours Jusqu'à 10M3030,1 à 4038Type de relais de connecteur (M12)(1)+V, (4)0V / (2)(3) borne libre0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ610

116.86 €

1 6 jours Jusqu'à 10M3030,1 à 4038Type de relais de connecteur (M12)-0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à vis Objets détectés Métal magnétique Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux projections / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures
Blindé / non blindé Type blindé Sens de détection Avant Matériau du boîtier Revêtement en résine fluorine (Matériau de base : laiton)
Matériau de la surface de détection Résine fluorée Amplificateur Type à amplificateur intégré Normes acquises CE / CEI
Structure de protection (CEI) IP67 Type d'alimentation Type à 2 fils courant continu Tension d'alimentation 12–24VCC
Format de sortie CC à 2 fils polarisé Mode de fonctionnement NO Type à fréquences différentes Standard
Fonction incluse - Type Prévention contre les projections, type standard Combinaison amplificateur / tête -

Assistance technique