[Features]
· Fluorine resin coding proximity sensor for sputter guard.
· Outstanding sputter resistance.
· Added series of long range type
· Maximum detection range 15 mm.
· Stock up on smart click type connector relay.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E2EQ-X4X1 2M
Référence pièce |
---|
E2EQ-X4X1 2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Format de sortie | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.13 € | 5 jours | Jusqu'à 5 | M12 | 30,1 à 40 | 33 | CC à 2 fils apolaire | Type à câble intégré | - | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ4, 2 âmes | 4 |
Loading...
Forme | Type à vis | Objets détectés | Métal magnétique | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance aux projections / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures |
---|---|---|---|---|---|
Blindé / non blindé | Type blindé | Sens de détection | Avant | Matériau du boîtier | Revêtement en résine fluorine (Matériau de base : laiton) |
Matériau de la surface de détection | Résine fluorée | Amplificateur | Type à amplificateur intégré | Normes acquises | CE / CEI |
Structure de protection (CEI) | IP67 | Type d'alimentation | Type à 2 fils courant continu | Tension d'alimentation | 12–24VCC |
Mode de fonctionnement | NO | Type à fréquences différentes | Standard | Fonction incluse | - |
Type | Prévention contre les projections, type standard | Combinaison amplificateur / tête | - |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de proximité de protection contre les éclats [E2EQ], le numéro d'article est le suivant: E2EQ-X4X1 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2EQ-X4X1 2M.
Référence pièce |
---|
E2EQ-X15X1 2M |
E2EQ-X15X1-M1J 0.3M |
E2EQ-X15X1-M1TJ 0.3M |
E2EQ-X4X1-M1TJ 0.3M |
E2EQ-X7D1 2M |
E2EQ-X7D1-M1GJ 0.3M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Format de sortie | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.19 € | 5 jours | Jusqu'à 20 | M30 | 40,1 à 50 | 43 | CC à 2 fils apolaire | Type à câble intégré | - | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6, 2 âmes | 15 | ||
98.40 € | 5 jours | Jusqu'à 20 | M30 | 40,1 à 50 | 43 | CC à 2 fils apolaire | Type de relais de connecteur (M12) | (3)0V, (4)+V / (1)(2) correspondent aux bornes libres (longue distance) | 0.3 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6 | 15 | ||
135.72 € | 5 jours | Jusqu'à 20 | M30 | 40,1 à 50 | 43 | CC à 2 fils apolaire | Type de relais de connecteur (M12) | - | 0.3 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6 | 15 | ||
115.66 € | 5 jours | Jusqu'à 5 | M12 | 30,1 à 40 | 33 | CC à 2 fils apolaire | Type de relais de connecteur (M12) | (3)0V, (4)+V / (1)(2) correspondent aux bornes libres (longue distance) | 0.3 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ4 | 4 | ||
110.55 € | 5 jours | Jusqu'à 10 | M18 | 20,1 à 30 | 29 | CC à 2 fils polarisé | Type à câble intégré | (1)+V, (4)0V / (2)(3) borne libre | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6, 2 âmes | 7 | ||
121.92 € | 5 jours | Jusqu'à 10 | M18 | 20,1 à 30 | 29 | CC à 2 fils polarisé | Type de relais de connecteur (M12) | (1)+V, (4)0V / (2)(3) borne libre | 0.3 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6 | 7 |
OMRON
Prix standard 59.67 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
OMRON
Prix standard 64.05 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
OMRON
Prix standard 23.89 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
OMRON
Prix standard 32.27 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
OMRON
Prix standard 34.60 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 103.64 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
OMRON
Prix standard 119.61 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
ZF Switches & Sensors
Prix standard 11.29 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
OMRON
Prix standard 60.58 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.