Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Capteurs de proximité de protection contre les éclats [E2EQ] (Numéros de référence)

Capteurs de proximité de protection contre les éclats [E2EQ]
  • Remise sur volume

[Features]
· Fluorine resin coding proximity sensor for sputter guard.
· Outstanding sputter resistance.
· Added series of long range type
· Maximum detection range 15 mm.
· Stock up on smart click type connector relay.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E2EQ-X15X1-M1J 0.3M

Référence pièce
E2EQ-X15X1-M1J 0.3M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Taille de tête de détection à vis Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
Format de sortie Méthode de connexion Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Spécifications de cordon Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)

98.40 €

5 jours Jusqu'à 20M3040,1 à 5043CC à 2 fils apolaireType de relais de connecteur (M12)(3)0V, (4)+V / (1)(2) correspondent aux bornes libres (longue distance)0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ615

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à vis Objets détectés Métal magnétique Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux projections / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures
Blindé / non blindé Type blindé Sens de détection Avant Matériau du boîtier Revêtement en résine fluorine (Matériau de base : laiton)
Matériau de la surface de détection Résine fluorée Amplificateur Type à amplificateur intégré Normes acquises CE / CEI
Structure de protection (CEI) IP67 Type d'alimentation Type à 2 fils courant continu Tension d'alimentation 12–24VCC
Mode de fonctionnement NO Type à fréquences différentes Standard Fonction incluse -
Type Prévention contre les projections, type standard Combinaison amplificateur / tête -

Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de proximité de protection contre les éclats [E2EQ], le numéro d'article est le suivant: E2EQ-X15X1-M1J 0.3M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2EQ-X15X1-M1J 0.3M.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E2EQ-X10D1-M1GJ 0.3M
E2EQ-X10D1-M1TGJ 0.3M
E2EQ-X15X1 2M
E2EQ-X15X1-M1TJ 0.3M
E2EQ-X3D1 2M
E2EQ-X3D1-M1GJ 0.3M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Taille de tête de détection à vis Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
Format de sortie Méthode de connexion Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Spécifications de cordon Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)

136.66 €

5 jours Jusqu'à 10M3030,1 à 4038CC à 2 fils polariséType de relais de connecteur (M12)(1)+V, (4)0V / (2)(3) borne libre0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ610

98.40 €

5 jours Jusqu'à 10M3030,1 à 4038CC à 2 fils polariséType de relais de connecteur (M12)-0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ610

123.19 €

5 jours Jusqu'à 20M3040,1 à 5043CC à 2 fils apolaireType à câble intégré-2Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6, 2 âmes15

135.72 €

5 jours Jusqu'à 20M3040,1 à 5043CC à 2 fils apolaireType de relais de connecteur (M12)-0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ615

103.59 €

5 jours Jusqu'à 3M1220,1 à 3024CC à 2 fils polariséType à câble intégré(1)+V, (4)0V / (2)(3) borne libre2Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6, 2 âmes3

115.85 €

5 jours Jusqu'à 3M1220,1 à 3024CC à 2 fils polariséType de relais de connecteur (M12)(1)+V, (4)0V / (2)(3) borne libre0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ63

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique