Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) |
---|
Loading...
Forme | Type à vis | Objets détectés | Métal magnétique | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance aux projections / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures |
---|---|---|---|---|---|
Blindé / non blindé | Type blindé | Sens de détection | Avant | Matériau du boîtier | Revêtement en résine fluorine (Matériau de base : laiton) |
Matériau de la surface de détection | Résine fluorée | Amplificateur | Type à amplificateur intégré | Normes acquises | CE / CEI |
Structure de protection (CEI) | IP67 | Type d'alimentation | Type à 2 fils courant continu | Tension d'alimentation | 12–24VCC |
Format de sortie | CC à 2 fils polarisé | Mode de fonctionnement | NO | Type à fréquences différentes | Standard |
Fonction incluse | - | Type | Prévention contre les projections, type standard | Combinaison amplificateur / tête | - |
Configurer
Propriétés de base
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Type
Distance de détection L1 [classification](mm)
Taille de tête de détection à vis
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
Méthode de connexion
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Spécifications de cordon
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles