Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Environnement de fonctionnement | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (mm) | Normes acquises | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Type à fréquences différentes | Spécifications de cordon | Type | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.40 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 5 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 30,1 à 40 | 38.5 | 20,1 à 30 | 25 | 20,1 à 30 | 25.5 | CE / CEI | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension NPN, sortie de courant | NO | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 5 | ||
70.99 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 5 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 30,1 à 40 | 38.5 | 20,1 à 30 | 25 | 20,1 à 30 | 25.5 | CE / CEI | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension NPN, sortie de courant | NO | - | 5 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 5 | ||
57.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | Jusqu'à 5 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 30,1 à 40 | 38.5 | 20,1 à 30 | 25 | 20,1 à 30 | 25.5 | CE / CEI | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension NPN, sortie de courant | NF | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 5 | |
93.36 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 5 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 40,1 à 50 | 50 | 20,1 à 30 | 25 | 20,1 à 30 | 25.5 | CE / CEI / CCC | CA, 2 fils | 100–220VCA | CA, 2 fils | NO | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 5 | ||
219.00 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 10 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 30,1 à 40 | 38.5 | 20,1 à 30 | 25 | 20,1 à 30 | 25.5 | CE / CEI | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 7 | ||
252.70 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 10 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 30,1 à 40 | 38.5 | 20,1 à 30 | 25 | 20,1 à 30 | 25.5 | CE / CEI | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | - | 5 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 7 | ||
185.60 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 10 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 30,1 à 40 | 38.5 | 20,1 à 30 | 25 | 20,1 à 30 | 25.5 | CE / CEI | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NF | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 7 | ||
195.60 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 10 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 50,1 à 60 | 52.5 | 20,1 à 30 | 30 | 30,1 à 40 | 30.5 | CE / CEI | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension NPN, sortie de courant | NO | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 10 | ||
72.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | Jusqu'à 10 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 50,1 à 60 | 52.5 | 20,1 à 30 | 30 | 30,1 à 40 | 30.5 | CE / CEI | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension NPN, sortie de courant | NO | - | 5 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 10 | |
195.60 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 10 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 50,1 à 60 | 52.5 | 20,1 à 30 | 30 | 30,1 à 40 | 30.5 | CE / CEI | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension NPN, sortie de courant | NF | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 10 | ||
130.28 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 10 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 50,1 à 60 | 52.5 | 20,1 à 30 | 30 | 30,1 à 40 | 30.5 | CE / CEI / CCC | CA, 2 fils | 100–220VCA | CA, 2 fils | NO | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 10 | ||
67.43 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 20 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 50,1 à 60 | 52.5 | 20,1 à 30 | 30 | 30,1 à 40 | 30.5 | CE / CEI | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | - | 5 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 12 | ||
57.16 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 20 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 50,1 à 60 | 52.5 | 20,1 à 30 | 30 | 30,1 à 40 | 30.5 | CE / CEI | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | (4) marron + V, (3) bleu 0V | 2 | Fréquence différente | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 12 | ||
102.49 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 20 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 50,1 à 60 | 53 | 30,1 à 40 | 40 | 40.1– | 41 | CE / CEI | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 20 | ||
183.40 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 20 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 50,1 à 60 | 53 | 30,1 à 40 | 40 | 40.1– | 41 | CE / CEI | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension NPN, sortie de courant | NO | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 20 | ||
358.60 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 20 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 50,1 à 60 | 53 | 30,1 à 40 | 40 | 40.1– | 41 | CE / CEI | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension NPN, sortie de courant | NO | - | 5 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 20 | ||
102.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | Jusqu'à 20 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 50,1 à 60 | 53 | 30,1 à 40 | 40 | 40.1– | 41 | CE / CEI | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension NPN, sortie de courant | NF | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 20 | |
109.75 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 20 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 50,1 à 60 | 53 | 30,1 à 40 | 40 | 40.1– | 41 | CE / CEI / CCC | CA, 2 fils | 100–220VCA | CA, 2 fils | NO | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Type standard (montage direct sur métal possible) | 20 | ||
42.04 € | 1 |
Jour même
Stock | Jusqu'à 2 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 20,1 à 30 | 28 | 5,1 à 10 | 9 | 5,1 à 10 | 8 | CE / CEI | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Collecteur ouvert NPN | NO | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 3 âmes | Type standard | 2 | ||
87.70 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 5 | Standard / Résistance aux basses températures | 20,1 à 30 | 28 | 15,1 à 20 | 17 | 10,1 à 20 | 17 | CE / CEI | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Collecteur ouvert NPN | NO | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2/3 âmes | Type standard | 5 | ||
56.41 € | 1 | 5 jours | Jusqu'à 5 | Standard / Résistance aux basses températures | 20,1 à 30 | 28 | 15,1 à 20 | 17 | 10,1 à 20 | 17 | CE / CEI | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Collecteur ouvert NPN | NO | - | 5 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2/3 âmes | Type standard | 5 | ||
86.15 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 5 | Standard / Résistance aux basses températures | 20,1 à 30 | 28 | 15,1 à 20 | 17 | 10,1 à 20 | 17 | CE / CEI | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Collecteur ouvert NPN | NF | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2/3 âmes | Type standard | 5 | ||
42.24 € | 1 |
Jour même
Stock | Jusqu'à 5 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 20,1 à 30 | 28 | 15,1 à 20 | 17 | 10,1 à 20 | 17 | CE / CEI | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2/3 âmes | Type standard | 5 | ||
123.00 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 5 | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | 20,1 à 30 | 28 | 15,1 à 20 | 17 | 10,1 à 20 | 17 | CE / CEI | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NF | (4) marron + V, (3) bleu 0V | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2/3 âmes | Type standard | 5 |
Loading...
Forme | Forme carrée | Objets détectés | Métal magnétique | Blindé / non blindé | Type non blindé |
---|---|---|---|---|---|
Sens de détection | Avant | Matériau du boîtier | ABS résistant à la chaleur | Matériau de la surface de détection | ABS résistant à la chaleur |
Amplificateur | Type à amplificateur intégré | Structure de protection (CEI) | IP67 | Méthode de connexion | Type à câble intégré |
Fonction incluse | - | Combinaison amplificateur / tête | - |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Distance de détection L1 [classification](mm)
Environnement de fonctionnement
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection (plage)(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection(mm)
Normes acquises
Type d'alimentation
Tension d'alimentation
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Type à fréquences différentes
Spécifications de cordon
Type
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles