Capteurs de proximité, modèle très grande distance [TL-L]

Capteurs de proximité, modèle très grande distance [TL-L]
[Features]
· Regardless of magnetic or non-magnetic material, detection range is 100 mm.
· Long range detection of 100 mm is possible, regardless of magnetic or non-magnetic material.
· Underwater types are also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TL-L100-7 1M

Référence pièce
TL-L100-7 1M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

616.94 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à colonne cylindrique Distance de détection L1 [classification](mm) Jusqu'à 100 Objets détectés Métal magnétique / Non-magnetic Metal
Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux basses températures Sens de détection Surface supérieure Matériau du boîtier Aluminum Die Casting
Matériau de la surface de détection Résine époxy Amplificateur Type à amplificateur intégré Profondeur de tête (plage)(mm) 70,1–
Profondeur de tête(mm) 106 La taille et la largeur de la tête de détection (plage)(mm) 40,1– La taille et la largeur de la tête de détection(mm) 106
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)(mm) 40,1– La taille et la hauteur de la tête de détection(mm) 105 Structure de protection (CEI) IP66
Type d'alimentation Type à 3 fils courant continu Tension d'alimentation VCC 10–30 Format de sortie Tension NPN, sortie de courant
Mode de fonctionnement NO Méthode de connexion Type à câble intégré Disposition des broches de connecteur -
Longueur de cordon(m) 1 Type à fréquences différentes Standard Spécifications de cordon Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes
Fonction incluse - Type Type de sortie de courant (détecte les matériaux magnétiques et non magnétiques) Combinaison amplificateur / tête -
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm) 100

Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de proximité, modèle très grande distance [TL-L], le numéro d'article est le suivant: TL-L100-7 1M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TL-L100-7 1M.

Assistance technique