Capteur de proximité longue distance [E2EM]

Capteur de proximité longue distance [E2EM]

[Features]
· Long range detection of 30 mm.
· Trouble caused by workpiece collision is also reduced, and mounting is secure.
· Because it is non polar specification wiring is easy (DC 2 wire type).
· Standard adoption of code protector to prevent wire breakage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2E-X3D1S DC12-24 2M
E2E-X4MD1 DC12-24 2M
E2E-X4MD2 DC12-24 2M
E2E-X7D1S DC12-24 2M
E2E-X10D1S DC12-24 2M
E2E-X14MD1S DC12-24 2M
E2E-X20MD1S DC12-24 2M
E2EM-X2C1 2M
E2EM-X2C1-M1
E2EM-X2C2 2M
E2EM-X4C1 2M
E2EM-X4C1-M1
E2EM-X4C2 2M
E2EM-X4X1 2M
E2EM-X4X1-M1J 0.3M
E2EM-X4X2 2M
E2EM-X8C1 2M
E2EM-X8C1-M1
E2EM-X8C2 2M
E2EM-X8X1 2M
E2EM-X8X1-M1J 0.3M
E2EM-X8X2 2M
E2EM-X15C1 2M
E2EM-X15C1-M1
E2EM-X15C2 2M
E2EM-X15X1 2M
E2EM-X15X1-M1J 0.3M
E2EM-X15X2 2M
E2EM-X16MX1 2M
E2EM-X30MX1 2M
E2EM-X30MX2 2M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?検出距離
(mm)
Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Environnement de fonctionnement Blindé / non blindé Matériau du boîtier Taille de tête de détection à vis Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
Type d'alimentation Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Spécifications de cordon Type Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)

80.48 €

4 jours 3-Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM1230.1~4033CC, 2 filsCC, 2 fils avec polaritéNOCâble à modèle coulissant(4) marron + V (2) orange + V, (3) bleu 0V2Cordon rond à enveloppe vinylique (PVC) φ4, 2 / 3 brinsModèle standard-

54.71 €

4 jours 4-Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType non blindé[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)M820.1~3026CC, 2 filsCC, 2 fils avec polaritéNOCâble à modèle coulissant(1) marron + V, (4) bleu 0V2Cordon rond à enveloppe vinylique (PVC) φ4, 2 / 3 brinsModèle standard-

54.69 €

4 jours 4-Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType non blindé[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)M820.1~3026CC, 2 filsCC, 2 fils avec polaritéNFCâble à modèle coulissant(1) marron + V, (4) bleu 0V2Cordon rond à enveloppe vinylique (PVC) φ4, 2 / 3 brinsModèle standard-

88.48 €

4 jours 7-Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM1830.1~4036CC, 2 filsCC, 2 fils avec polaritéNOCâble à modèle coulissant(4) marron + V (2) orange + V, (3) bleu 0V2Cordon rond à enveloppe vinylique (PVC) φ6, 2 / 3 brinsModèle standard-

98.35 €

4 jours 10-Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM3040.1~5043CC, 2 filsCC, 2 fils avec polaritéNOCâble à modèle coulissant(4) marron + V (2) orange + V, (3) bleu 0V2Cordon rond à enveloppe vinylique (PVC) φ6, 2 / 3 brinsModèle standard-

87.73 €

4 jours 14-Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType non blindéLaiton plaqué nickelM1830.1~4038CC, 2 filsCC, 2 fils avec polaritéNOCâble à modèle coulissant(4) marron + V (2) orange + V, (3) bleu 0V2Cordon rond à enveloppe vinylique (PVC) φ6, 2 / 3 brinsModèle standard-

98.87 €

4 jours 20-Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType non blindéLaiton plaqué nickelM3040.1~5043CC, 2 filsCC, 2 fils avec polaritéNOCâble à modèle coulissant(4) marron + V (2) orange + V, (3) bleu 0V2Cordon rond à enveloppe vinylique (PVC)Modèle standard-

59.89 €

4 jours -~2Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindé[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)M820.1~3026Type à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNOType à câble intégré(1) marron + V, (3) bleu 0V, (2) ou (4) noir2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2/3 âmesLongue distance2

63.47 €

4 jours -~2Standard / Résistance aux basses températuresType blindé[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)M820.1~3026Type à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNOType de connecteur (M12)(1) marron + V, (3) bleu 0V, (2) ou (4) noir--Longue distance2

59.80 €

4 jours -~2Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindé[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)M820.1~3026Type à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNFType à câble intégré(1) marron + V, (3) bleu 0V, (2) ou (4) noir2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2/3 âmesLongue distance2

71.00 €

4 jours -Jusqu'à 5Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM1230.1~4033Type à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNOType à câble intégré(1) marron + V, (3) bleu 0V, (2) ou (4) noir2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2/3 âmesLongue distance4

72.90 €

4 jours -Jusqu'à 5Standard / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM1230.1~4033Type à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNOType de connecteur (M12)(1) marron + V, (3) bleu 0V, (2) ou (4) noir--Longue distance4

71.49 €

4 jours -Jusqu'à 5Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM1230.1~4033Type à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNFType à câble intégré-2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2/3 âmesLongue distance4

71.00 €

4 jours -Jusqu'à 5Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM1230.1~4033Type à 2 fils courant continuCC à 2 fils apolaireNOType à câble intégré-2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2/3 âmesLongue distance4

85.43 €

4 jours -Jusqu'à 5Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM1230.1~4033Type à 2 fils courant continuCC à 2 fils apolaireNOType de relais de connecteur (M12)(3) bleu (+/-), (4) noir (+/-)0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6Longue distance4

71.49 €

4 jours -Jusqu'à 5Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM1230.1~4033Type à 2 fils courant continuCC à 2 fils apolaireNFType à câble intégré-2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2/3 âmesLongue distance4

80.30 €

4 jours -~10Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM1830.1~4038Type à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNOType à câble intégré(1) marron + V, (3) bleu 0V, (2) ou (4) noir2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmesLongue distance8

82.54 €

4 jours -~10Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM1830.1~4038Type à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNOType de connecteur M12---Longue distance8

80.33 €

4 jours -~10Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM1830.1~4038Type à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNFType à câble intégré-2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmesLongue distance8

80.30 €

4 jours -~10Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM1830.1~4038Type à 2 fils courant continuCC à 2 fils apolaireNOType à câble intégré(1) ou (4) marron + V (0V), (2) ou (3) bleu 0V (+V)2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmesLongue distance8

94.35 €

4 jours -~10Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM1830.1~4038Type à 2 fils courant continuCC à 2 fils apolaireNOType de relais de connecteur (M12)(3) bleu (+/-), (4) noir (+/-)0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6Longue distance8

80.33 €

4 jours -~10Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM1830.1~4038Type à 2 fils courant continuCC à 2 fils apolaireNFType à câble intégré-2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmesLongue distance8

88.44 €

4 jours -~20Standard / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM3040.1~5043Type à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNOType à câble intégré-2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmesLongue distance15

90.64 €

4 jours -~20Standard / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM3040.1~5043Type à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNOType de connecteur M12---Longue distance15

89.57 €

4 jours -~20Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM3040.1~5043Type à 3 fils courant continuCollecteur ouvert NPNNFType à câble intégré-2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmesLongue distance15

88.68 €

4 jours -~20Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM3040.1~5043Type à 2 fils courant continuCC à 2 fils apolaireNOType à câble intégré(1) ou (4) marron + V (0V), (2) ou (3) bleu 0V (+V)2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmesLongue distance15

102.77 €

4 jours -~20Standard / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM3040.1~5043Type à 2 fils courant continuCC à 2 fils apolaireNOType de relais de connecteur (M12)(3) bleu (+/-), (4) noir (+/-)0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6Longue distance15

88.44 €

4 jours -~20Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType blindéLaiton plaqué nickelM3040.1~5043Type à 2 fils courant continuCC à 2 fils apolaireNFType à câble intégré-2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmesLongue distance15

80.58 €

4 jours -~20Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType non blindéLaiton plaqué nickelM1850.1~6060Type à 2 fils courant continuCC à 2 fils apolaireNOType à câble intégré(1) ou (4) marron + V (0V), (2) ou (3) bleu 0V (+V)2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2 âmesLongue distance16

88.84 €

4 jours -Jusqu'à 50Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType non blindéLaiton plaqué nickelM3060.1~7065Type à 2 fils courant continuCC à 2 fils apolaireNOType à câble intégré-2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2 âmesLongue distance30

88.44 €

4 jours -Jusqu'à 50Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températuresType non blindéLaiton plaqué nickelM3060.1~7065Type à 2 fils courant continuCC à 2 fils apolaireNFType à câble intégré-2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2 âmesLongue distance30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à vis Objets détectés Métal magnétique Sens de détection Avant
Matériau de la surface de détection Polytéréphtalate de butylène Amplificateur Type à amplificateur intégré Normes acquises CE / CEI
Structure de protection (CEI) IP67 Tension d'alimentation 12–24VCC Type à fréquences différentes Standard
Fonction incluse - Combinaison amplificateur / tête -

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique