Manchons de serrage pour capteur de proximité

Manchons de serrage pour capteur de proximité
  • En promotion
  • Remise sur volume
Quick mount mounting sleeve that does not require readjustment when replacing sensor

[Features]
· Once the mounting sleeve and sensor are set correctly, readjustment while replacing the sensor not necessary.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F92A-C-1 2M
Y92E-B8
Y92E-B12
Y92E-B18
Y92E-B30
Y92E-C2R5
Y92E-C10
Y92E-D1R6
Y92E-D2R5
Y92E-E8-7
Y92E-E12
Y92E-E18
Y92E-E18-7
Y92E-E18M
Y92E-E30
Y92E-E30-7
Y92E-E30M
Y92E-G8
Y92E-G12
Y92E-G18
Y92E-NWM08-E2E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capteurs applicables Type

90.34 €

1 Disponible 6 jours Coupleur de transmission (distance de transmission 0 - 4.5mm)Transmet le signal MARCHE/ARRÊT, comme un limiteur, sans contact

10.82 €

1 6 jours Capteur de proximité M8-

10.82 €

1 6 jours Capteur de proximité M12-

3.75 €

1.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

Capteur de proximité M18-

2.34 €

1.83 €

1 Jour même

Stock

Capteur de proximité M30-

8.37 €

1 5 jours E2S-□2□□Vis avec 1 butée

1.54 €

1 6 jours TL-N20ME□/TL-N20MY□/TL-N20MD□-

2.33 €

1.19 €

1 Jour même

Stock

E2S-□1□□Vis avec 2 butée

2.33 €

1 Jour même

Stock

E2S-□2□□Vis avec 2 butée

34.41 €

27.18 €

1 Jour même

Stock

Capteur de proximité de type blindé M8Couvercle avec filetage interne

2.68 €

2.12 €

1 Jour même

Stock

Type blindé M12-

2.68 €

2.12 €

1 Jour même

Stock

Type blindé M18-

25.36 €

20.03 €

1 Jour même

Stock

Capteur de proximité de type blindé M18Couvercle avec filetage interne

14.52 €

1 7 jours Type non blindé M18-

4.23 €

1.99 €

1 Jour même

Stock

Type blindé M30-

58.95 €

1 7 jours Capteur de proximité de type blindé M30Couvercle avec filetage interne

11.12 €

8.78 €

1 Jour même

Stock

Type non blindé M30-

16.87 €

1 Disponible 6 jours Type blindé M8 E2E/E2E2-

66.05 €

1 7 jours Type blindé M12 E2E/E2E2-

69.30 €

1 7 jours Type blindé M18 E2E/E2E2-

2.49 €

1.17 €

1 Jour même

Stock

Capteur de proximité M8Écrou de fixation x2, rondelle dentée x1

Loading...

  1. 1

Assistance technique