Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E3ZM-B61-C 2M |
E3ZM-B61T 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Aperçu | |
---|---|---|---|---|---|---|
306.20 € | 1 | 7 jours | Catadioptre dédiée (E39-RP1) incluse | Capteur de détection de bouteille PET | ||
270.90 € | 1 | 7 jours | - | Capteur de détection de bouteille PET (corps) |
Loading...
Type | Capteur photoélectrique | Objets détectés | Objets opaques / Objets transparents | Méthode de détection | Rétroréfléchissant |
---|---|---|---|---|---|
Type de disposition de l'axe optique | Utilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrés | Forme de faisceau | Standard | Source lumineuse | LED rouge |
Forme de la tête | Forme carrée | Matériau du boîtier | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | Type d'accessoire pour amplificateur | Type à amplificateur intégré |
Distance de détection [classification](mm) | Jusqu'à 100 | Sujet détecté standard(φ) | 65 | Méthode de détection de type réfléchissant | Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR) |
Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance aux basses températures | Température ambiante d'utilisation(°C) | -40::60 | Température ambiante d'utilisation(%) | 35::85 |
Structure de protection | IP67 | Largeur de tête maximale(mm) | 21 | Hauteur de tête maximale(mm) | 10.8 |
Taille de tête maximale, profondeur(mm) | 31 | Tension d'alimentation(V) | VCC 10-30 | Format de sortie | Collecteur ouvert NPN |
Mode de fonctionnement | Témoin allumé / Noir allumé, commutable | Méthode de connexion | Type à câble intégré | Taille de la tête de détection (type à vis)(mm) | - |
Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm) | - | Longueur de cordon(m) | 2 | Temporisateur | - |
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | - | Diam. du spot(mm) | - | Temps de réponse (mode standard)(ms) | 1 |
Nombre d'axes optiques(Axe optique) | - | Classe de laser | - | Forme (amplificateur) | - |
Matériau (amplificateur) | - | Capteurs applicables | - | Forme (faisceau) | - |
Entrée / sortie | - | Possibilité de coupe libre | - | Résistance (tension)(N) | - |
Force (de serrage)(N▪m) | 0.5 ou moins (vis M3) | Angle d'ouverture(°) | - | Matériau (tête de détection) | - |
Méthode de montage | - | Lentille combinée | - | Détails relatifs à la distance de détection(mm) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.)
Aperçu
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles