Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E2V-X2C1 2M |
E2V-X4B1-M1TJ 0.3M |
E2V-X4C1-M1 |
E2V-X4C1-M1TJ 0.3M |
E2V-X5B1 2M |
E2V-X8B1-M1TJ 0.3M |
E2V-X8C1 2M |
E2V-X8C1-M1 |
E2V-X15B1-M1TJ 0.3M |
E2V-X15C1 2M |
E2V-X15C1-M1TJ 0.3M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Environnement de fonctionnement | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (mm) | Format de sortie | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Fonction incluse | Combinaison amplificateur / tête | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | Jusqu'à 2 | Standard / Anti-écaillage / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | M12 | 47 | Collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | - | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes | - | - | 2 | |
150.75 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 5 | Standard / Anti-écaillage / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | M12 | 47 | Collecteur ouvert PNP | Type de relais de connecteur (M12) | - | 0.3 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6 | - | - | 4 | ||
142.67 € | 1 | 13 jours | Jusqu'à 5 | Standard / Anti-écaillage / Résistance aux basses températures | M12 | 47 | Collecteur ouvert NPN | Type de connecteur (M12) | (1)+V, (3)0V, (4) sortie | - | - | - | - | 4 | ||
150.75 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 5 | Standard / Anti-écaillage / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | M12 | 47 | Collecteur ouvert NPN | Type de relais de connecteur (M12) | (1) marron + V, (3) bleu 0V, (2) ou (4) sortie de contrôle noire | 0.3 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6 | - | - | 4 | ||
95.86 € | 1 | 21 jours | Jusqu'à 5 | Standard / Anti-écaillage / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | M18 | 42 | Collecteur ouvert PNP | Type à câble intégré | - | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes | - | - | 5 | ||
164.52 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 10 | Standard / Anti-écaillage / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | M18 | 42 | Collecteur ouvert PNP | Type de relais de connecteur (M12) | - | 0.3 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6 | - | - | 8 | ||
155.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | Jusqu'à 10 | Standard / Anti-écaillage / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | M18 | 42 | Collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | (1)+V, (3)0V, (4) sortie | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes | - | - | 8 | |
164.39 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 10 | Standard / Anti-écaillage / Résistance aux basses températures | M18 | 42 | Collecteur ouvert NPN | Type de connecteur (M12) | (1)+V, (3)0V, (4) sortie | - | - | - | - | 8 | ||
169.16 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 20 | Standard / Anti-écaillage / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | M30 | 42 | Collecteur ouvert PNP | Type de relais de connecteur (M12) | - | 0.3 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6 | - | - | 15 | ||
169.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | Jusqu'à 20 | Standard / Anti-écaillage / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | M30 | 42 | Collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | (1)+V, (3)0V, (4) sortie | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes | - | - | 15 | |
178.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | Jusqu'à 20 | Standard / Anti-écaillage / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | M30 | 42 | Collecteur ouvert NPN | Type de relais de connecteur (M12) | (1) marron + V, (3) bleu 0V, (2) ou (4) sortie de contrôle noire | 0.3 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6 | - | - | 15 |
Loading...
Forme | Type à vis | Objets détectés | Métal magnétique / Non-magnetic Metal | Blindé / non blindé | Type blindé |
---|---|---|---|---|---|
Sens de détection | Avant | Matériau du boîtier | Laiton plaqué nickel | Matériau de la surface de détection | ABS résistant à la chaleur |
Amplificateur | Type à amplificateur intégré | Profondeur de tête (plage)(mm) | 40,1 à 50 | Normes acquises | CE / CEI |
Structure de protection (CEI) | IP67 | Type d'alimentation | Type à 3 fils courant continu | Tension d'alimentation | 12–24VCC |
Mode de fonctionnement | NO | Type à fréquences différentes | Standard | Type | Type de dispositif de détection sans coupe entièrement en aluminium (travail de l'aluminium plage longue : type à 1.5-2 plis) |
Configurer
Propriétés de base
Distance de détection L1 [classification](mm)
Environnement de fonctionnement
Taille de tête de détection à vis
Profondeur de tête(mm)
Format de sortie
Méthode de connexion
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Spécifications de cordon
Fonction incluse
Combinaison amplificateur / tête
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles