Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CFS2.5-A |
CFS2.5M-A |
CFS2.5V-A |
CFS3-A |
CFS3M-A |
CFS3V-A |
CFS4-A |
CFS4M-A |
CFS4V-A |
CFS5-A |
CFS5M-A |
CFS5V-A |
CFS6-A |
CFS6M-A |
CFS6V-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur D (Ø) | Largeur C (mm) | Vis à goujon de poussoir de came (mm) | Méthodes de fixation | Matériau | Méthode de guidage des rouleaux | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (kN) | Capacité de charge sur rail (kN) | Charge max. admissible (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 5 | 3 | M2.5 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | Avec cage | 0.41 | 0.335 | 0.3 | 0.26 | |
94.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 5 | 3 | M2.5 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | Avec cage | 0.41 | 0.335 | 0.3 | 0.26 | |
52.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 5 | 3 | M2.5 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 1 | 1.08 | 0.3 | 0.26 | |
32.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6 | 4 | M3 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | Avec cage | 0.63 | 0.61 | 0.48 | 0.36 | |
54.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 6 | 4 | M3 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | Avec cage | 0.63 | 0.61 | 0.48 | 0.36 | |
31.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 6 | 4 | M3 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 1.37 | 1.77 | 0.48 | 0.36 | |
28.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 5 | M4 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | Avec cage | 1.08 | 1.08 | 0.77 | 0.78 | |
44.35 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 8 | 5 | M4 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | Avec cage | 1.08 | 1.08 | 0.77 | 0.78 | |
32.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | 5 | M4 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 2.35 | 3.04 | 0.77 | 0.78 | |
27.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | 6 | M5 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | Avec cage | 1.57 | 1.86 | 1.18 | 1.42 | |
41.62 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 10 | 6 | M5 | Avec trou hexagonal | Acier inoxydable | Avec cage | 1.57 | 1.86 | 1.18 | 1.42 | |
32.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | 6 | M5 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 3.14 | 4.71 | 1.18 | 1.42 | |
25.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 12 | 7 | M6 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | Avec cage | 2.06 | 2.16 | 1.54 | 2.11 | |
31.28 € | 1 | 75 jours | - | 12 | 7 | M6 | Avec tête de vis à six pans creux | Acier inoxydable | Avec cage | 2.06 | 2.16 | 1.54 | 2.11 | ||
25.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 12 | 7 | M6 | Avec trou hexagonal | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 4.61 | 6.27 | 1.54 | 2.11 |
Loading...
Catégorie | Poussoir de cames | Type à rouleau | Bague externe cylindrique | Circonférence extérieure du rouleau | NA |
---|---|---|---|---|---|
Type à poussoir de cames | Standard | Norme de taille | Système métrique | Axe | Disponible |
Bague interne | Disponible | Structure du joint | Sans joint | Graisseur dédié inclus | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(Ø)
Largeur C(mm)
Vis à goujon de poussoir de came(mm)
Méthodes de fixation
Matériau
Méthode de guidage des rouleaux
Capacité de charge sur rail(kN)
Charge max. admissible(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles