Poussoir de came modèle CF-SFU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF-SFU-6
CF-SFU-6R
CF-SFU-8
CF-SFU-8R
CF-SFU-10
CF-SFU-10-1
CF-SFU-10R
CF-SFU-12
CF-SFU-12-1
CF-SFU-12R
CF-SFU-16
CF-SFU-18
CF-SFU-20
CF-SFU-20R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à rouleau Diamètre extérieur D
(Ø)
Largeur C
(mm)
Vis à goujon de poussoir de came
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(kN)
Capacité de charge sur rail
(kN)
Charge max. admissible
(kN)

14.59 €

1 Disponible 6 jours Bague externe cylindrique1611M63.593.583.432.11

16.85 €

1 Disponible 13 jours Bague externe sphérique1611M63.593.581.082.11

15.10 €

1 Disponible 6 jours Bague externe cylindrique1911M84.174.654.024.73

18.82 €

1 Disponible 13 jours Bague externe sphérique1911M84.174.651.374.73

20.71 €

1 Disponible 6 jours Bague externe cylindrique2212M105.336.784.75.81

22.02 €

1 Disponible 13 jours Bague externe cylindrique2612M105.336.785.495.81

24.90 €

1 Disponible 13 jours Bague externe sphérique2212M105.336.781.675.81

20.71 €

1 Disponible 6 jours Bague externe cylindrique3014M127.879.797.069.37

21.96 €

1 Disponible 6 jours Bague externe cylindrique3214M127.879.797.459.37

24.87 €

1 Disponible 13 jours Bague externe sphérique3014M127.879.792.459.37

23.17 €

1 Disponible 25 jours Bague externe cylindrique3518M161218.311.217.3

27.74 €

1 Disponible 6 jours Bague externe cylindrique4020M1814.725.214.426.1

37.05 €

1 Disponible 45 jours Bague externe cylindrique5224M2020.734.823.232.1

58.48 €

1 Disponible 6 jours Bague externe sphérique5224M2020.734.88.2332.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Poussoir de cames Méthodes de fixation Avec trou hexagonal Matériau Acier au carbone
Circonférence extérieure du rouleau NA Type à poussoir de cames Standard Norme de taille Système métrique
Axe Disponible Méthode de guidage des rouleaux Avec cage Bague interne Disponible
Structure du joint Type de blindage Graisseur dédié inclus NA

Assistance technique