Courroie de convoyeur de produits alimentaires HabaFLOW® FAB-5E

Courroie de convoyeur de produits alimentaires HabaFLOW® FAB-5E
Finishing product belt with mirror surface finishing applied to its surface cover to achieve excellent non-adhesive property. Products for chocolate transport are here.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FAB-5E [10-600/1]X[690-9999/1] E
FAB-5E [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,​5W-2,​7MG,​10MW,​10MWL,​10SWL,​OH]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de courroie
(mm)
Entretoise de prévention des fissures en dent de scie *Voir les caractéristiques sur le catalogue de produits. Longueur de circonférence de la courroie
(mm)
1 14 jours 1010 ~ 600N/A690 ~ 9999
1 14 jours 1010 ~ 6005W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH690 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécification de la courroie exigences hygiéniques particulières Couleur du couvercle de surface Blanc Matériau du couvercle de surface Polyuréthane
Forme du couvercle de surface Plat Type infini Doigt Matériau du noyau du corps Polyester
Le nombre de pneus Ply 2 pli

Assistance technique