Courroie de convoyeur haute performance HabaFLOW® HNI-5PE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HNI-5PE [10-600/1]X[690-9999/1] E
HNI-5PE [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,​5W-2,​7MG,​10MW,​10MWL,​10SWL,​OH]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de courroie
(mm)
Entretoise de prévention des fissures en dent de scie *Voir les caractéristiques sur le catalogue de produits. Longueur de circonférence de la courroie
(mm)
1 11 jours 1010 ~ 600N/A690 ~ 9999
1 11 jours 1010 ~ 6005W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH690 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécification de la courroie Usage général Couleur du couvercle de surface Vert Matériau du couvercle de surface Polyamide
Forme du couvercle de surface Tissu tissé Type infini Ligne en diagonale Matériau du noyau du corps Polyamide
Le nombre de pneus Ply 3 pli

Assistance technique