Courroie adhérente HabaFLOW® HAG-12E pour transport incliné

Courroie adhérente HabaFLOW® HAG-12E pour transport incliné
Achieves high grip forcer and abrasion resistance with surface rough-top shape NBR cover.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HAG-12E [10-600/1]X[690-9999/1] E
HAG-12E [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,​5W-2,​7MG,​10MW,​10MWL,​10SWL,​OH]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de courroie
(mm)
Entretoise de prévention des fissures en dent de scie *Voir les caractéristiques sur le catalogue de produits. Longueur de circonférence de la courroie
(mm)

-

1 14 jours 1010 ~ 600N/A690 ~ 9999

-

1 14 jours 1010 ~ 6005W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH690 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécification de la courroie Pente Couleur du couvercle de surface Vert Matériau du couvercle de surface Caoutchouc (NBR)
Forme du couvercle de surface Super Grip Type infini Ligne en diagonale Matériau du noyau du corps Polyester
Le nombre de pneus Ply 2 pli

Assistance technique