HabaSYNC type HTD5M

HabaSYNC type HTD5M
HTD type arc tooth profile, suitable for transport applications and linear drive applications that require high loads and high torque.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5MS01UU-[120-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
5MS01UU-[120-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de la courroie Largeur nominale de la courroie
(mm)
Nombre de dents
1 11 jours 10Extrémité ouverte10 ~ 150120 ~ 9999
1 11 jours 10Extrémité fermée10 ~ 50120 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de forme de la courroie HTD 5M Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane Matériau du fil central Cordon en acier
Type de courroie Profil denté circulaire, courroie HTD

Assistance technique