Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

HabaSYNC type HTD5M, surfaces des dents à garniture en tissu

HabaSYNC type HTD5M, surfaces des dents à garniture en tissu

HTD type arc tooth profile, suitable for transport applications and linear drive applications that require high loads and high torque. Tooth surfaces are coated with polyamide woven fabric, which prevents engagement interference and increases quietness.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5MS01PU-[60-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
5MS01PU-[120-219/1]-[10,​15]-E
5MS01PU-[120-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50]-E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSForme de la courroie Largeur nominale de la courroie
(mm)
Nombre de dents

-

10 jours 10Extrémité ouverte10 ~ 15060 ~ 9999

-

10 jours 10Extrémité fermée10 ~ 15120 ~ 219

-

10 jours 10Extrémité fermée10 ~ 50120 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Surface de la dent à garniture en tissu Type de forme de la courroie HTD 5M Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane
Matériau du fil central Cordon en acier Type de courroie Profil denté circulaire, courroie HTD

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique