Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XLA01UU-[126-9999/1]-[37,50,75,100,150,200,300,400,600]-E |
XLA01UU-[126-9999/1]-[37,50,75,100,150,300,400,600]-C |
XLS01UU-[126-9999/1]-[25,50,75,100,150,200,300,400,600]-C |
XLS01UU-[126-9999/1]-[37,50,75,100,150,200,300,400,600]-E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de la courroie | Nombre de dents | Matériau du fil central | Largeur nominale de la courroie (pouce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 jours | 10 | Extrémité fermée | 126 ~ 9999 | Aramide | 0.37 ~ 6 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Extrémité ouverte | 126 ~ 9999 | Aramide | 0.37 ~ 6 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Extrémité ouverte | 126 ~ 9999 | Cordon en acier | 0.25 ~ 6 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Extrémité fermée | 126 ~ 9999 | Cordon en acier | 0.37 ~ 6 |
Loading...
Propriétés | Standard | Type de forme de la courroie | XL | Matériau de la courroie | Courroie en polyuréthane |
---|---|---|---|---|---|
Type de courroie | Profil denté trapézoïdal, type circulaire |
Configurer
Propriétés de base
Forme de la courroie
Nombre de dents
Matériau du fil central
Largeur nominale de la courroie(pouce)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles