Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XHS01UU-[50-2499/1]-[100,150,200,300,400,600]-C
Référence pièce
|
---|
XHS01UU-[50-2499/1]-[100,150,200,300,400,600]-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de la courroie | Largeur nominale de la courroie (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 jours | 10 | Extrémité ouverte | 100 | 50 ~ 2499 |
Loading...
Type de forme de la courroie | XH | Matériau de la courroie | Courroie en polyuréthane | Matériau du fil central | Cordon en acier |
---|---|---|---|---|---|
Type de courroie | Profil denté trapézoïdal, type circulaire |
Configurer
Propriétés de base
Forme de la courroie
Largeur nominale de la courroie(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles