Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

HabaSYNC type L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LA01UU-[32-9999/1]-[50,​75,​100,​150,​200,​300,​400]-C
LA01UU-[67-149/1]-[50,​75,​100]-E
LA01UU-[67-9999/1]-[50,​75,​100,​150,​200,​300,​400,​600]-E
LS01UU-[32-9999/1]-[50,​75,​100,​150,​200,​300,​400,​600]-C
LS01UU-[67-149/1]-[50,​75,​100]-E
LS01UU-[67-9999/1]-[50,​75,​100,​150,​200,​300,​400,​600]-E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSForme de la courroie Largeur nominale de la courroie
(mm)
Nombre de dents Matériau du fil central Largeur nominale de la courroie
(pouce)

-

10 jours 10Extrémité ouverte50 ~ 7532 ~ 9999Aramide-

-

10 jours 10Extrémité fermée-67 ~ 149Aramide0.50 ~ 1

-

10 jours 10Extrémité fermée50 ~ 60067 ~ 9999Aramide-

-

10 jours 10Extrémité ouverte50 ~ 7532 ~ 9999Cordon en acier-

-

10 jours 10Extrémité fermée-67 ~ 149Cordon en acier0.50 ~ 1

-

10 jours 10Extrémité fermée50 ~ 60067 ~ 9999Cordon en acier-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de forme de la courroie L Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane Type de courroie Profil denté trapézoïdal, type circulaire

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique