HabaSYNC type H

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HA01UU-[50-7899/1]-[75,​100,​150,​200,​300,​400,​600]-C
HA01UU-[50-7899/1]-[75,​100,​150,​200,​300,​400,​600]-E
HS01UU-[50-7899/1]-[75,​100,​150,​200,​300,​400,​600]-C
HS01UU-[50-7899/1]-[75,​100,​150,​200,​300,​400,​600]-E
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de la courroie Largeur nominale de la courroie
(mm)
Nombre de dents Matériau du fil central
1 11 jours 10Extrémité ouverte75 ~ 10050 ~ 7899Aramide
1 11 jours 10Extrémité fermée75 ~ 60050 ~ 7899Aramide
1 11 jours 10Extrémité ouverte75 ~ 10050 ~ 7899Cordon en acier
1 11 jours 10Extrémité fermée75 ~ 60050 ~ 7899Cordon en acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de forme de la courroie H Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane Type de courroie Profil denté trapézoïdal, type circulaire

Assistance technique