Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HS01PU-[50-7899/1]-[75,100,150,200,300,400,600]-C |
HS01PU-[50-7899/1]-[75,100,150,200,300,400,600]-E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de la courroie | Largeur nominale de la courroie (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15 jours | 10 | Extrémité ouverte | 75 ~ 100 | 50 ~ 7899 | ||
- | 1 | 15 jours | 10 | Extrémité fermée | 75 ~ 600 | 50 ~ 7899 |
Loading...
Propriétés | Surface de la dent à garniture en tissu | Type de forme de la courroie | H | Matériau de la courroie | Courroie en polyuréthane |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Cordon en acier | Type de courroie | Profil denté trapézoïdal, type circulaire |
Configurer
Propriétés de base
Forme de la courroie
Largeur nominale de la courroie(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles