• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 15/12/2019 à 0:00 (CET) 16/12/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

HabaSYNC type T10, conforme aux normes de la FDA

HabaSYNC type T10, conforme aux normes de la FDA

Metric pitch trapezoidal tooth profile, FDA (United States Food and Drug Administration) compliant, suitable for transport of dry heated food products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T10A02UU-[30-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
T10A02UU-[60-89/1]-15-E
T10A02UU-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSForme de la courroie Largeur nominale de la courroie
(mm)
Nombre de dents

-

9 jours 10Extrémité ouverte15 ~ 15030 ~ 9999

-

9 jours 10Extrémité fermée1560 ~ 89

-

9 jours 10Extrémité fermée15 ~ 15060 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Conforme aux normes de la FDA Type de forme de la courroie T10 Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane
Matériau du fil central Aramide Type de courroie Profil denté trapézoïdal, type métrique

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique