Référence fabricant: T20S01UU-[50-2499/1]-[25,40,50,75,100,150]-C
Marque: HABASIT
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 15 jours
Largeur nominale de la courroie: 25 ~ 150 mm
Nombre de dents: 50 ~ 2499
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T20S01UU-[50-2499/1]-[25,40,50,75,100,150]-C
Référence pièce
|
---|
T20S01UU-[50-2499/1]-[25,40,50,75,100,150]-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur nominale de la courroie (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15 jours | 10 | 25 ~ 150 | 50 ~ 2499 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité ouverte | Type de forme de la courroie | T20 | Matériau de la courroie | Courroie en polyuréthane |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Cordon en acier | Type de courroie | Profil denté trapézoïdal, type métrique |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale de la courroie(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles