HabaSYNC type T10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T10A01UU-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
T10A01UU-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
T10S01UU-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
T10S01UU-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de la courroie Largeur nominale de la courroie
(mm)
Nombre de dents Matériau du fil central
1 11 jours 10Extrémité ouverte15 ~ 15060 ~ 9999Aramide
1 11 jours 10Extrémité fermée15 ~ 15060 ~ 9999Aramide
1 11 jours 10Extrémité ouverte15 ~ 15060 ~ 9999Cordon en acier
1 11 jours 10Extrémité fermée15 ~ 15060 ~ 9999Cordon en acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Standard Type de forme de la courroie T10 Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane
Type de courroie Profil denté trapézoïdal, type métrique

Assistance technique