• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

HabaSYNC type T5, fonction antistatique

HabaSYNC type T5, fonction antistatique

Metric pitch trapezoidal tooth profile with both surfaces covered with woven fabric that is kneaded with carbon black and exhibits an anti-static function.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T5S02AA-[60-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
T5S02AA-[120-249/1]-[10,​15]-E
T5S02AA-[120-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75]-E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSForme de la courroie Largeur nominale de la courroie
(mm)
Nombre de dents

-

10 jours 10Extrémité ouverte10 ~ 15060 ~ 9999

-

9 jours 10Extrémité fermée10 ~ 15120 ~ 249

-

9 jours 10Extrémité fermée10 ~ 75120 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Antistatique Type de forme de la courroie T5 Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane
Matériau du fil central Cordon en acier Type de courroie Profil denté trapézoïdal, type métrique

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique