Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

HabaSYNC type T10, fonction antistatique

HabaSYNC type T10, fonction antistatique

Metric pitch trapezoidal tooth profile with both surfaces covered with woven fabric that is kneaded with carbon black and exhibits an anti-static function.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T10S02AA-[30-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
T10S02AA-[60-89/1]-15-E
T10S02AA-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSForme de la courroie Largeur nominale de la courroie
(mm)
Nombre de dents

-

10 jours 10Extrémité ouverte15 ~ 15030 ~ 9999

-

Devis 10Extrémité fermée1560 ~ 89

-

10 jours 10Extrémité fermée15 ~ 15060 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Antistatique Type de forme de la courroie T10 Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane
Matériau du fil central Cordon en acier Type de courroie Profil denté trapézoïdal, type métrique

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique