• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

HabaSYNC type T10, garniture en tissu des deux côtés

HabaSYNC type T10, garniture en tissu des deux côtés

Metric pitch trapezoidal tooth profile with both surfaces covered with polyamide woven fabric, which prevents engagement interference and increases quietness and retentivity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T10A01PP-[30-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
T10A01PP-[60-89/1]-15-E
T10A01PP-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
T10S01PP-[30-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
T10S01PP-[60-89/1]-15-E
T10S01PP-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSForme de la courroie Largeur nominale de la courroie
(mm)
Nombre de dents Matériau du fil central

-

9 jours 10Extrémité ouverte15 ~ 15030 ~ 9999Aramide

-

9 jours 10Extrémité fermée1560 ~ 89Aramide

-

9 jours 10Extrémité fermée15 ~ 15060 ~ 9999Aramide

-

9 jours 10Extrémité ouverte15 ~ 15030 ~ 9999Cordon en acier

-

9 jours 10Extrémité fermée1560 ~ 89Cordon en acier

-

9 jours 10Extrémité fermée15 ~ 15060 ~ 9999Cordon en acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Garniture en tissu des deux côtés Type de forme de la courroie T10 Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane
Type de courroie Profil denté trapézoïdal, type métrique

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique