HabaSYNC type AT10

HabaSYNC type AT10
Metric pitch special trapezoidal tooth profile, suitable for transport applications and linear drive applications that require high loads and high torque.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AT10A01UU-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
AT10A01UU-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
AT10S01UU-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
AT10S01UU-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de la courroie Largeur nominale de la courroie
(mm)
Nombre de dents Matériau du fil central

-

1 14 jours 10Extrémité ouverte15 ~ 15060 ~ 9999Aramide

-

1 14 jours 10Extrémité fermée15 ~ 15060 ~ 9999Aramide

-

1 14 jours 10Extrémité ouverte15 ~ 15060 ~ 9999Cordon en acier

-

1 14 jours 10Extrémité fermée15 ~ 15060 ~ 9999Cordon en acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Standard Type de forme de la courroie AT10 Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane
Type de courroie Profil denté trapézoïdal, type AT

Assistance technique