Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AT10S01PU-[60-9999/1]-[15,20,25,40,50,75,100,150]-C |
AT10S01PU-[60-9999/1]-[15,20,25,40,50,75,100,150]-E |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de la courroie | Largeur nominale de la courroie (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | 10 | Extrémité ouverte | 15 ~ 150 | 60 ~ 9999 | ||
1 | 12 jours | 10 | Extrémité fermée | 15 ~ 150 | 60 ~ 9999 |
Loading...
Propriétés | Surface de la dent à garniture en tissu | Type de forme de la courroie | AT10 | Matériau de la courroie | Courroie en polyuréthane |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Cordon en acier | Type de courroie | Profil denté trapézoïdal, type AT |
Configurer
Propriétés de base
Forme de la courroie
Largeur nominale de la courroie(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles