Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

HabaSYNC type AT5, garniture en tissu des deux côtés

HabaSYNC type AT5, garniture en tissu des deux côtés

Metric pitch special trapezoidal tooth profile, suitable for transport applications and linear drive applications that require high loads and high torque. Both sides are coated with polyamide woven fabric, which prevents engagement interference and increases quietness and retentivity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AT5S01PP-[60-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
AT5S01PP-[120-199/1]-10-E
AT5S01PP-[120-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75]-E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSForme de la courroie Largeur nominale de la courroie
(mm)
Nombre de dents

-

10 jours 10Extrémité ouverte10 ~ 15060 ~ 9999

-

11 jours 10Extrémité fermée10120 ~ 199

-

10 jours 10Extrémité fermée10 ~ 75120 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Garniture en tissu des deux côtés Type de forme de la courroie AT5 Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane
Matériau du fil central Cordon en acier Type de courroie Profil denté trapézoïdal, type AT

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique