• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Grille Flash 0.5 pouce

Grille Flash 0.5 pouce

Ideal for draining and cooling applications with an aperture ratio of 25%. Smooth connection is possible with knife edge support.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M1233POBL [100-400/50]ハバ [160-780/20]リンク
M1233PPWH [100-400/50]ハバ [160-780/20]リンク
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau du corps principal Ton de couleur Belt width Number of Links

-

Devis 10PolyacétalBleu100 ~ 400160 ~ 780

-

22 jours 10PolypropylèneBlanc100 ~ 400160 ~ 780

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pas(mm) 12.7 Tige Polypropylène Pignon applicable Série M1200

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique